(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·จำนวนเสา = 3
· กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 10 A
· ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้งแผง
·อินพุตที่อนุญาต = 4 กิโลวัตต์
·คะแนน IP = IP55
·ที่ โฮลเดอร์ แม่กุญแจ = ใช่
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 690 V ac
·เฟสไฟฟ้า = 3
· สวิตช์ ให้คะแนน = 8 kV
·ความยาว = 131 มม
·ความกว้าง = 825 มม
·ความลึก = 106 มม
· มือจับ สี = แดง
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | พิสัย | [Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเสา | [มัน]กระแสไฟฟ้า | จัดอันดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดำเนินงานใน W | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | กุญแจล็อคที่ มือจับ แกนหมุน | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ทำลายความจุ | [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม | ทนไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | มือจับ สี | มือจับ สี แผ่นเพลท หน้า | ความเหมาะสมในการแยก | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพ | Class หน้าที่ไม่ต่อเนื่อง | กำลังการผลิต (I RMS) | [ไอซม]จัดอันดับความสามารถในการลัดวงจร | [Icw]จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อ กระแสไฟฟ้า RMS | กระแสไฟฟ้า | มือจับ มิติ แผ่นเพลท ด้านหน้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFN12GE | ตัว ตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน | VCFN | 30000 รอบ DC-1:5 50000 รอบAC-21 | 50000 รอบ | 82.5 มม | 131 มม | 106 มม | 0.422 กก | IEC60947-4-1 | -20 ถึง 50 ° C | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ | ใช่ | 18 เดือน | วงจร อุปกรณ์ควบคุม:0.7 Nm - บน คอนเนคเตอร์ | 0 - 1 | ใช่ | TeSys | 690 โวลต์ AC | วงจร อุปกรณ์ควบคุม:สายต่อคอนเนคเตอร์ 4 มม. ² ยืดหยุ่น พร้อมปลาย สายไฟ วงจร อุปกรณ์ควบคุม:สายต่อคอนเนคเตอร์ 4 มม. ² ตัน | 3P | 10 ก | 4 กิโลวัตต์ที่ 400 V (AC-23) 3 กิโลวัตต์ที่ 400 V (AC-3) | 8 กิโลโวลต์ | TC | 1 ถึง 3 แม่กุญแจ 4 ถึง 8 มม | TeSys mini- VARIO | 120 A ที่ 400 V (AC-22A) 120 A ที่ 400 V (AC-23A) 120 เอ (AC-21A) | 8.1 A (AC-23A) ที่ 400 V | ที่ มือจับ แกนหมุน | 960 ° C เป็นไปตาม IEC60595-2-1 | การสั่นสะเทือน 10:150 Hz (1 gn) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6 แรงกระแทก 11 ms (30 gn) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 | สีแดง | สีเหลือง | ใช่ | มาตรฐาน | 30 | 120 A ที่ 400 VAC-21A 120 A ที่ 400 VAC-22A 120 A ที่ 400 VAC-23A | 0.5 kA ที่ 400 V ที่ ipeak | 140 A ที่ระยะเวลา 400 V:1 วิ | 6 kA ที่ 400 V - ฟิวส์ เกี่ยวข้อง 12 A aM 6 kA ที่ 400 V - ฟิวส์ เกี่ยวข้อง 12 A gG | 60 x 60 มม |
รหัสสินค้า |
---|
VCFN12GE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 971.25 | MAIN EMERGENCY SWITCH ENCLO | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 131 มม | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 82.5 มม | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 106 มม |
---|---|---|---|---|---|
พิสัย | TeSys | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉิน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -20…50°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCFN12GE ในชุด สวิตช์ ไอโซเลเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ชไนเดอร์ 4 กิโลวัตต์ (ยาว 146 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง