สวิตช์แยกวงจรแบบไม่มีฟิวส์ Schneider Electric, 7.5 kW, VCDN12

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
・จำนวนขั้ว = 3
・ช่วง = TeSys
・ซีรีส์ = VARIO
・อินพุตที่อนุญาต = 7.5 kW
・มาตรฐาน IP = IP20, IP65
・ตัวยึดแม่กุญแจ = มี
・พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 690 V ac
・เฟสไฟฟ้า = 3
・พิกัดสวิตช์ = 6 kV
・ความยาว = 60 มม.
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | WEEE | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [Ith] อิสระทั่วไป ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศ | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายขั้ว | [Ithe] ในที่ปิดทั่วไป ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน | พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ W | [Uimp] พิกัดอิมพัลส์ ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | การเคลือบป้องกัน | แม่กุญแจมือจับโรตารี่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | พิกัดลัดวงจร | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | ชนิดควบคุม | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความต้านทานไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | ชนิดเครือข่าย | สีมือจับ | สีเพลทด้านหน้ามือจับ | รูปแบบการติดตั้งมือจับโรตารี่ | องค์ประกอบอุปกรณ์ | ความเหมาะสมในการแยก | ระดับประสิทธิภาพ | ระดับการทำงานเป็นช่วงๆ | ความจุการทนกระแส (I RMS) | [Icm] พิกัดการทนกระแสลัดวงจร | [Icw] พิกัดการทนกระแส Rms ระยะสั้น | พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงตรตามเงื่อนไข | ขนาดเพลทด้านหน้ามือจับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCDN12 | ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉิน | VCDN | รู 22.5 มม. สำหรับมือจับ | 30000 รอบ DC-1: 5 50,000 รอบ AC-21 | 50000 รอบ | 60 mm | 60 mm | 0.177 กก. | IP65 | IEC 60947-3 | -20 ถึง 50°C | GL CCC UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรป ตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | มี | 18 เดือน | วงจรไฟฟ้า: 0.7 N.m - บนเทอร์มินอลสกรูยึด | 0 - 1 | มี | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz | 12 A | 3 NO | วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 4 มม.2 - ยืดหยุ่น - มีปลายสายเคเบิล วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 4 มม.2 - สายแข็ง | 3P | 10 A | 3 kW ที่ 230...240 V (AC‑23 A) 4 kW ที่ 400...415 V (AC-23A) 5.5 kW ที่ 500 V (AC-23A) 7.5 kW ที่ 690 V (AC-23A) 1.5 kW ที่ 230...240 V (AC-3) 3 kW ที่ 400...415 V (AC-3) 4 kW ที่ 500 V (AC-3) 4 kW ที่ 690 V (AC-3) | 6 kV | TC | มีแม่กุญแจ 1 ถึง 3 ตัว 4 ถึง 8 มม. | TeSys Mini-VARIO | 120 kA ที่ 400 V (AC-21A) 120 kA ที่ 400 V (AC-22A) 120 kA ที่ 400 V (AC-23A) | 8.1 A (AC-23) ที่ 400 V | มือจับโรตารี่ | มือจับ: ประตู สวิตช์: ประตู | 960 °C เป็นไปตาม IEC 60695-2-1 | การสั่นสะเทือน 10...150 Hz (5 gn) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 แรงกระแทก 11 ms (15 gn) เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | AC DC | สีแดง | สีเหลือง | โดยตรง | มือจับ สวิตช์ | มี | มาตรฐาน | 30 | 120 A ที่ 400 V AC-21A 120 A ที่ 400 V AC-22A 120 A ที่ 400 V AC-23A | 0.5 kA ที่ 400 V ที่ Ipeak | 140 A ที่ 400 V ระยะเวลา: 1 s | 6 kA ที่ 400 V - ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 12 A aM 6 kA ที่ 400 V - ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 12 A gG | 60 x 60 mm |