(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・จำนวนขั้ว = 3
・กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 63 A
・ชนิดการติดตั้ง = ติดตั้งกับพาแนล
・อินพุตที่อนุญาต = 30 kW
・มาตรฐาน IP = IP20, IP65
・ตัวยึดแม่กุญแจ = มี
・พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 690 V ac
・เฟสไฟฟ้า = 3
・พิกัดสวิตช์ = 8 kV
・ความยาว = 60 มม.
・ความลึก = 65 มม.
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +50℃
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | WEEE | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไป | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - เทอร์มินัล | คำอธิบายขั้ว | [Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป | พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ W | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การเคลือบป้องกัน | แม่กุญแจมือจับโรตารี่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | พิกัดลัดวงจร | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | ชนิดควบคุม | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความต้านทานไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | ชนิดเครือข่าย | สีมือจับ | สีเพลทด้านหน้ามือจับ | รูปแบบการติดตั้งมือจับโรตารี่ | องค์ประกอบอุปกรณ์ | ความเหมาะสมในการแยก | ระดับประสิทธิภาพ | ระดับการทำงานเป็นช่วงๆ | ความจุการทนกระแส (I Rms) | [Icm] พิกัดการทนกระแสลัดวงจร | [Icw] พิกัดการทนกระแส Rms ระยะสั้น | พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงตรตามเงื่อนไข | ขนาดเพลทด้านหน้ามือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCF3 | ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉิน | VCF | มีสกรู 4 ตัวสำหรับมือจับ | 30000 รอบ AC-21 30000 รอบ DC‑1...5 | 30000 รอบ | 60 mm | 83 mm | 0.56 กก. | IP20 เป็นไปตาม IEC 60529 IP65 | IEC 60947‑3 | −20 ถึง 50°C | GL CCC CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | มี | 18 เดือน | วงจรไฟฟ้า: 4 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด | 0 ‑ 1 | มี | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz | 63 A | 3 NO | วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 25 มม.² ‑ สายแข็ง วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 16 มม.² ‑ ยืดหยุ่น - มีปลายสายเคเบิล | 3P | 50 A | 11 kW ที่ 230...240 V (AC‑3) 22 kW ที่ 500 V (AC‑3) 22 kW ที่ 690 V (AC‑23 A) 30 kW ที่ 500 V (AC‑23 A) 18.5 kW ที่ 400...415 V (AC‑3) 18.5 kW ที่ 690 V (AC‑3) 15 kW ที่ 230...240 V (AC‑23 A) 22 kW ที่ 400...415 V (AC‑23 A) | 8 kV | TC | มีแม่กุญแจ 1 ถึง 3 ตัว 4 ถึง 8 มม. | TeSys VARIO | 500 A ที่ 400 V (AC‑21A) 500 A ที่ 400 V (AC‑22A) 500 A ที่ 400 V (AC‑23A) | 41.5 A AC‑23 Ue: 400 V | มือจับโรตารี่ | มือจับ: ประตู สวิตช์: ประตู | 960°C เป็นไปตาม IEC 60695-2-1 | การสั่นสะเทือน 10...150 Hz (1 gn) เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑6 แรงกระแทก 11 ms (30 Gn) เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑27 | DC AC | สีแดง | สีเหลือง | โดยตรง | สวิตช์ มือจับ | มี | ประสิทธิภาพสูง | 30 | 630 A ที่ 400 V AC‑21A 630 A ที่ 400 V AC‑22A 630 A ที่ 400 V AC‑23A | 2.1 kA ที่ 400 V ที่ Ipeak | 756 A ที่ 400 V ระยะเวลา: 1 s | 10 kA ที่ 400 V ‑ ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 63 A aM 10 kA at 400 V ‑ ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 63 A gG | 60 x 60 mm |
รหัสสินค้า |
---|
VCF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,688.13 | VARIOSWITCH DISCONNECTOR | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 83 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 mm | พิสัย | TeSys |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉิน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -20…50°C | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | 3 NO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCF3 ในชุด สวิตช์แยกวงจรแบบไม่มีฟิวส์ Schneider Electric, 30 kW, VCCF3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง