สวิตช์แยกวงจรแบบไม่มีฟิวส์ Schneider Electric, 7.5 kW, VCF02

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ・จำนวนขั้ว = 3
    ・ช่วง = TeSys
    ・ซีรีส์ = VARIO
    ・อินพุตที่อนุญาต = 7.5 kW
    ・มาตรฐาน IP = IP20, IP65
    ・ตัวยึดแม่กุญแจ = มี
    ・พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 690 V ac
    ・เฟสไฟฟ้า = 3
    ・พิกัดสวิตช์ = 8 kV
    ・ความยาว = 60 มม.
    ・ความลึก = 60 มม.
    · ชนิดมีขั้ว = สกรู

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์โหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - เทอร์มินัลคำอธิบายขั้ว[Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไปพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ W[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การเคลือบป้องกันแม่กุญแจมือจับโรตารี่ชื่อผลิตภัณฑ์พิกัดลัดวงจร[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานชนิดควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความต้านทานไฟความแข็งแรงเชิงกลชนิดเครือข่ายสีมือจับสีเพลทด้านหน้ามือจับรูปแบบการติดตั้งมือจับโรตารี่องค์ประกอบอุปกรณ์ความเหมาะสมในการแยกระดับประสิทธิภาพระดับการทำงานเป็นช่วงๆความจุการทนกระแส (I Rms)[Icm] พิกัดการทนกระแสลัดวงจร[Icw] พิกัดการทนกระแส Rms ระยะสั้นพิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงตรตามเงื่อนไขขนาดเพลทด้านหน้ามือจับ
    VCF02ตัวตัดการเชื่อมต่อสวิตช์หยุดฉุกเฉินVCFมีสกรู 4 ตัวสำหรับมือจับ100000 รอบ AC-21
    30000 รอบ DC‑1
    30000 รอบ DC‑2
    30000 รอบ DC‑3
    30000 รอบ DC‑4
    30000 รอบ DC‑5
    100000 รอบ60 mm74 mm0.25 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529
    IP65
    IEC 60947‑3−20 ถึง 50°CUL
    CCC
    GL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะมี18 เดือนวงจรไฟฟ้า: 2.1 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด0 ‑ 1มีTeSys690 V AC 50/60 Hz12 A3 NOวงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 10 มม.² ‑ สายแข็ง
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 6 มม.² ‑ ยืดหยุ่น - มีปลายสายเคเบิล
    3P10 A3 kW ที่ 400...415 V (AC‑3)
    4 kW ที่ 500 V (AC‑3)
    1.5 kW ที่ 230...240 V (AC‑3)
    5.5 kW ที่ 500 V (AC‑23A)
    5.5 kW ที่ 690 V (AC‑3)
    7.5 kW ที่ 690 V (AC‑23A)
    3 kW ที่ 230...240 V (AC‑23A)
    4 kW ที่ 400...415 V (AC‑23A)
    8 kVTCมีแม่กุญแจ 1 ถึง 3 ตัว 4 ถึง 8 มม.TeSys VARIO120 A ที่ 400 V (AC‑21A)
    120 A ที่ 400 V (AC‑22A)
    120 A ที่ 400 V (AC‑23A)
    8.1 A AC‑23 Ue: 400 Vมือจับโรตารี่มือจับ: ประตู
    สวิตช์: ประตู
    960°C เป็นไปตาม IEC 60695-2-1การสั่นสะเทือน 10...150 Hz (1 gn) เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑6
    แรงกระแทก 11 ms (30 Gn) เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑27
    DC
    AC
    สีแดงสีเหลืองโดยตรงสวิตช์
    มือจับ
    มีประสิทธิภาพสูง30120 A ที่ 400 V AC‑21A
    120 A ที่ 400 V AC‑22A
    120 A ที่ 400 V AC‑23A
    1 kA ที่ 400 V ที่ Ipeak300 A ที่ 400 V ระยะเวลา: 1 s10 kA ที่ 400 V ‑ ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 12 A aM
    10 kA at 400 V ‑ ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 12 A gG
    60 x 60 mm