ตัวควบคุมจอยสติ๊ก Schneider Electric, 4 แกน

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · จำนวนแกน = 4
    · เทคโนโลยีสวิตช์ = สปริงชักกลับ
    · มาตรฐาน IP = IP66
    · ชนิดมือจับ = ก้านโยก
    · พิกัดแรงดันไฟฟ้าของหน้าสัมผัส = 600 V
    · พิกัดกระแสไฟฟ้าของหน้าสัมผัส = 220 mA @ 600 V ac
    · การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = แบบปกติเปิด
    · วัสดุหน้าสัมผัส = นิกเกิลเงิน
    · ชนิดมีขั้ว = สกรู
    · อายุการใช้งานทางกล = 1000000 รอบ
    · อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -25°C
    · อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +70°C
    · ช่วงอุณหภูมิใช้งาน = -25 → +70°C

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ ทนการสั่นสะเทือน ทนต่อแรงกระแทก               ความทนทานทางไฟฟ้า               ความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA       มาตรฐาน     อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันแรงบิดขันแน่นปริมาณขายไม่แยกชิ้น[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส                                           การเชื่อมต่อ - ขั้ว                                                 วัสดุกรอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสการเปิดบวกการเคลือบป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อต            ชนิดตัวทำงาน             รูปทรงหัวส่งสัญญาณวัสดุหน้าสัมผัสวัสดุปลอกยึดการนำเสนออุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งตัวทำงานแหวนรองทนทานต่อแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน     ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า      ข้อมูลทิศทางตัวทำงานรอยบากต่อทิศทาง
    XD4PA24Harmony XDAตัวควบคุมจอยสติ๊กXD45 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
    เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine 
    เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ0.133 กก.IP66 เป็นไปตาม IEC 60529NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    -25 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cเป็นไปตามมาตรฐาน UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    BV
    DNV
    GL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m 
    EN 60947-1
    1600 V (ระดับมลพิษ 3) 
    เป็นไปตาม EN 60947-1
    10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1IK03 เป็นไปตาม IEC 5010222 mm1 NOเทอร์มินอลแบบสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1
    เทอร์มินอลแบบสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1
    โลหะชุบโครเมียมฟิวส์แบบตลับ 10 A 
    gG เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN 60947-1ขาดช้า(Slow-break)ไม่มีTHClass I เป็นไปตาม IEC 60536สปริงชักกลับไปตำแหน่ง 0 
    ความยาวเพลาทำงาน 54 มม.
    แบบกลมโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakผลิตภัณฑ์สมบูรณ์5 ตำแหน่ง7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 มมาตรฐานร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1
    ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1
    ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม.
    ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม.
    0.1 A ที่ 250 V, DC-13 
    R300 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.22 A ที่ 125 V, DC-13 
    R300 เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 
    1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 
    5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
    เป็นไปตาม 
    EN/IEC 60947-5-4
    4 ทิศทาง1