1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Schneider Electric, รีเลย์ตั้งเวลา, หน่วงเวลาปิด, ฟังก์ชันเดียว, RE22R1CMR

OFF DELAY TIMER

Schneider Electric, รีเลย์ตั้งเวลา, หน่วงเวลาปิด, ฟังก์ชันเดียว, RE22R1CMR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,942.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • "โปรโมชั่น SD Card"
     1, คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ SD Card ชนิดอุตสาหกรรม ขนาด 2 GB ผลิตจำนวนจำกัดที่ MISUMI โดย Panasonic
     2, คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ SD Card ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน คุณภาพสูง ขนาด 512MB-16GB ผลิตโดย Panasonic
     3, คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ SD Card Trancend ขนาด 4GB ~ 32GB ราคาประหยัด

รายละเอียดสินค้า

・แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย = 24 → 240 V ac/dc
· โหมดการทำงาน = หน่วงเวลาปิด
・ชนิดการติดตั้ง = รางปีกนก DIN rail
・จำนวนฟังก์ชันการตั้งเวลา = หนึ่งฟังก์ชัน
・จำนวนหน้าสัมผัส = 1
・ซีรีส์ = RE22 R1
・หน่วยเพิ่ม/ลดเวลา = ชั่วโมง, นาที, วินาที
・แหล่งจ่ายไฟ = ภายนอก
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = SPDT
・กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 8 A
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
・แรงดันไฟฟ้าต่ำสุด = 24 V ac/dc
・แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 240 V ac/dc
・กว้าง = 90 มม.

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันจ่ายไฟ       ทนการสั่นสะเทือน                  ทนต่อแรงกระแทก            กระแสเอาท์พุตที่กำหนดความจุการสลับ VAกระแสไฟฟ้าสลับสูงสุดสุดแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด           ความทนทานทางไฟฟ้า         ความทนทานเชิงกลความกว้างน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP          ระดับมลพิษ                                                                             ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า                                                                                       มาตรฐาน  ความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมกฎระเบียบ REACHความถี่ที่จ่ายแรงบิดขันแน่นชนิดเอาท์พุตดิสครีต (Discrete)กระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ว        ความต้านทานของฉนวน       ข้อมูลด้านความปลอดภัย                                                LED แสดงสถานะ                                                   ชนิดควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความต้านทานต่อการขาดการเชื่อมต่อแบบไมโครความคงทนของฉนวนไฟฟ้าตำแหน่ง ติดตั้งวัสดุตัวเสื้อกฎระเบียบการใช้พลังงาน ใน VAอัตราการกินไฟ Wความแม่นยำในการทำซ้ำการผันผวนของอุณหภูมิช่วงการหน่วงเวลาประเภทการหน่วงเวลาช่วงแรงดันไฟฟ้าความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าความแม่นยำการตั้งค่าของการหน่วงเวลาความกว้างพัลส์ของสัญญาณควบคุมความหน่วงการเปิดระยะ Creepageการปล่อยแรงดันไฟฟ้าอินพุตระยะเวลากู้คืนระบบพิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้
RE22R1CMRเวลา Zelioรีเลย์นับเวลาแบบโมดูลาร์RE2224...240 V AC/DC 50/60 Hz20 m/s2 (f= 10 ถึง 150 Hz) 
เป็นไปตาม IEC 60068-2-6
15 gn เมื่อไม่ทำงานเป็นเวลา 11ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
5 gn เมื่อทำงานเป็นเวลา 11ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27
8 A2000 VA8 A250 V AC100000 รอบ, 8 A ที่ 250 V, AC-1
100000 รอบ, 2 A ที่ 24 V, DC-1
10000000 รอบ22.5 mm0.1 กก.ตัวเรือน IP40: เป็นไปตาม IEC 60529
ด้านหน้า IP50: เป็นไปตาม IEC 60529
เทอร์มินอล IP20: เป็นไปตาม IEC 60529
3 เป็นไปตาม IEC 60664-1การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว - ระดับการทดสอบ: 1 kV ระดับ 3  (คลิปเชื่อมต่อแบบคาปาซิทีฟ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-4
การทดสอบความต้านทานไฟกระชาก - ระดับการทดสอบ: 1 kV ระดับ 3 (โหมด Differential) เป็นไปตาม IEC 61000-4-5
การทดสอบความต้านทานไฟกระชาก - ระดับการทดสอบ: 2 kV ระดับ 3 (โหมด Common) เป็นไปตาม IEC 61000-4-5
การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ: 6 kV ระดับ 3 (การคายประจุที่หน้าสัมผัส) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
การคายประจุไฟฟ้าสถิต - ระดับการทดสอบ: 8 kV ระดับ 3 (การคายประจุในอากาศ) เป็นไปตาม IEC 61000-4-2
การทดสอบความคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่ออก - ระดับการทดสอบ: 10 V/m ระดับ 3 (80 MHz...1 GHz) เป็นไปตาม IEC 61000-4-3
ความไวต่อสัญญาณรบกวน RF - ระดับการทดสอบ: 10 V ระดับ 3 (0.15...80 MHz) เป็นไปตาม IEC 61000-4-6
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว - ระดับการทดสอบ: 2 kV ระดับ 3 (หน้าสัมผัสตรง) เป็นไปตาม IEC 61000-4-4
การป้องกันไมโครเบรกและแรงดันไฟฟ้าลดลง - ระดับการทดสอบ: 30% (500 ms) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000‑4‑11
การป้องกันไมโครเบรกและแรงดันไฟฟ้าลดลง - ระดับการทดสอบ: 100% (20 ms) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000‑4‑11
UL 508
IEC 61812-1
95 % ที่ 25 ถึง 55°C-20 ถึง 60 °C-40 ถึง 70°CUL
CE
CCC
CSA
China RoHS
GL
RCM
EAC
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานประกาศ REACH50...60 Hz +/- 5 %0.6 ถึง 1 Nm เป็นไปตาม 
IEC 60947-1
รีเลย์10 mA ที่ 5 V DCIII เป็นไปตาม 
IEC 60664-1
1 C/O หน้าสัมผัสตามเวลา, ปราศจากแคดเมียมเทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.5...1 x 3.3 มม.2 (AWG 20...AWG 12) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.5...2 x 2.5 มม.2 (AWG 20...AWG 14) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.2...1 x 2.5 มม.2 (AWG 24...AWG 14) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.2...2 x 1.5 มม.2 (AWG 24...AWG 16) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
100 MOhm ที่ 500 V DC เป็นไปตาม IEC 60664-1MTTFd = 205.4 ปี
B10d = 190000
LED แบ็คไลท์สีเขียว (คงที่) สำหรับแสดงเข็มชี้บนหน้าปัด
LED สีเหลือง (คงที่) สำหรับแสดงไฟเลี้ยงรีเลย์เอาท์พุต
LED สีเหลือง (กะพริบเร็ว) สำหรับแสดงว่ากำลังมีการนับเวลาและไม่มีไฟเลี้ยงรีเลย์เอาท์พุต
LED สีเหลือง (กะพริบช้า) สำหรับแสดงว่ากำลังมีการนับเวลาและไม่มีไฟเลี้ยงรีเลย์เอาท์พุต
ปุ่มบิดหมุน
ปุ่มวินิจฉัย
โพเทนชิโอมิเตอร์ภายนอก
รางปีกนก DIN rail 35 มม. เป็นไปตาม EN/IEC 6071510 ms2.5 kV สำหรับ 1 mA/1 นาที ที่ 50 Hz ระหว่างเอาท์พุตรีเลย์และแหล่งจ่ายไฟ โดยมีฉนวนพื้นฐานเป็นไปตาม IEC 61812-1ตำแหน่งใดก็ได้ดับไฟได้เอง2004/108/EC - ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
2006/95/EC - กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำ
3 VA ที่ 240 V AC1.5 W ที่ 240 V DC+/- 0.5 % เป็นไปตาม 
IEC 61812-1
+/- 0.05 %/°C10...100 s
3...30 s
0.05...1 s
30...300 s
30...300 h
30...300 min
3...30 min
3...30 h
0.3...3 s
1...10 s
C
Ct
0.85...1.1 Us+/- 0.2 %/V+/- 10 % ของสเกลเต็มที่ 25 ℃ 
เป็นไปตาม IEC 61812-1
100 ms เมื่อมีโหลดเข้า 
ขนาน
30 ms
100 ms4 kV/3 เป็นไปตาม 
IEC 60664-1
<= 2.4 V120 ms on 
ไม่มีไฟเลี้ยง
5 kV สำหรับ 1.2 ถึง 50 µs 
เป็นไปตาม IEC 60664-1
รหัสสินค้า
RE22R1CMR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,942.50

OFF DELAY TIMER 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 22.5 mm พิสัย เวลา Zelio อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 60°C ชนิด รีเลย์นับเวลาแบบโมดูลาร์ แรงดันเปลี่ยนสูงสุด AC 250 V AC
การสลับ กระแสไฟฟ้า สูงสุด 8 A / ต่ำสุด 10 mA ที่ 5 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RE22R1CMR ในชุด Schneider Electric, รีเลย์ตั้งเวลา, หน่วงเวลาปิด, ฟังก์ชันเดียว, RE22R1CMR