Schneider Electric, รีเลย์ตั้งเวลา, มัลติฟังก์ชัน, RE17RMMW

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
- "โปรโมชั่น SD Card"
1, คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ SD Card ชนิดอุตสาหกรรม ขนาด 2 GB ผลิตจำนวนจำกัดที่ MISUMI โดย Panasonic
2, คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ SD Card ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน คุณภาพสูง ขนาด 512MB-16GB ผลิตโดย Panasonic
3, คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ SD Card Trancend ขนาด 4GB ~ 32GB ราคาประหยัด
รายละเอียดสินค้า
・แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย = 12 → 240 V ac/dc
・ช่วงเวลา = 0.1 วินาที → 100 ชั่วโมง
・ชนิดการติดตั้ง = รางปีกนก DIN rail
・จำนวนฟังก์ชันการตั้งเวลา = มัลติฟังก์ชัน
・จำนวนหน้าสัมผัส = 2
・ซีรีส์ = RE17
・หน่วยเพิ่ม/ลดเวลา = ชั่วโมง, นาที, วินาที
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = SPDT
・กระแสไฟฟ้าสูงสุด = 8 A
· ชนิดมีขั้ว = สกรู
・แรงดันไฟฟ้าต่ำสุด = 12 V ac/dc
・แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 240 V ac/dc
・อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -20℃
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | mUsn พิกัดแรงดันจ่ายไฟ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | กระแสเอาท์พุตที่กำหนด | กระแสไฟฟ้าสลับสูงสุดสุด | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | การใช้พลังงาน สูงสุดใน W | การส่งสัญญาณท้องถิ่น | กฎระเบียบ REACH | ความถี่ที่จ่าย | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | รหัสความเข้ากันได้ | ชนิดเอาท์พุตดิสครีต (Discrete) | กระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุด | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | mUimpn พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | วัสดุหน้าสัมผัส | ความต้านทานของฉนวน | พิกัดลัดวงจร | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | ชนิดควบคุม | รีเซ็ตเวลา | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความต้านทานต่อการขาดการเชื่อมต่อแบบไมโคร | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | ตำแหน่ง ติดตั้ง | วัสดุตัวเสื้อ | การใช้พลังงาน ใน VA | ความแม่นยำในการทำซ้ำ | การผันผวนของอุณหภูมิ | ช่วงการหน่วงเวลา | Load Factor เมื่อทำงาน | ประเภทการหน่วงเวลา | ฟังก์ชัน | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | การปล่อยแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า | ความแม่นยำการตั้งค่าของการหน่วงเวลา | ความกว้างพัลส์ของสัญญาณควบคุม | ความถี่ใช้งาน | ความหน่วงการเปิด | ระยะ Creepage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE17RMMW | เวลา Zelio | รีเลย์นับเวลาแบบโมดูลาร์ | RE17R | 12...240 V AC/DC 50/60 Hz | 20 m/s2 (f= 10 ถึง 150?Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 15 gn เป็นเวลา 11?ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 8?A | 8?A AC/DC | 250?V AC | 100,000? รอบ (8?A 250?V AC ที่สูงสุด) สำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000? รอบ | 17.5?mm | 90?mm | 72?mm | 0.07? กก. | IP20 (เทอร์มินอลบล็อค) เป็นไปตาม IEC 60529 IP40 (ตัวเรือน) เป็นไปตาม IEC 60529 IP50 (แผงด้านหน้า) เป็นไปตาม IEC 60529 | การทดสอบความต้านทานการคายประจุไฟฟ้าสถิต: (หน้าสัมผัส), ระดับ 3, 6 kV, เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 การทดสอบความต้านทานการคายประจุไฟฟ้าสถิต: (ในอากาศ), ระดับ 3, 8 kV, เป็นไปตาม IEC 61000-4-2 ความไวต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า: (80 MHz ถึง 1 GHz), ระดับ 3, 10 V/m, เป็นไปตาม IEC 61000-4-3 การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว: (คลิปเชื่อมต่อแบบคาปาซิทีฟ) ระดับ 3, 1 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่แบบรวดเร็ว: (โดยตรง) ระดับ 3, 2 kV เป็นไปตาม IEC 61000-4-4 การทดสอบความต้านทานคลื่นกระแทก 1.2/50 ƒÊs: (โหมด Differential) ระดับ 3, 1 kV, เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 การทดสอบความต้านทานคลื่นกระแทก 1.2/50 ƒÊs: (โหมด Common) ระดับ 3, 2 kV, เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 ความไวต่อสัญญาณรบกวน RF: (0.15...80 MHz), ระดับ 3, 10 V, เป็นไปตาม IEC 61000-4-6 การทดสอบความต้านทานไฟตกและไฟดับฉับพลัน: (1 รอบ), 0 %, เป็นไปตาม IEC 61000-4-11 การทดสอบความต้านทานไฟตกและไฟดับฉับพลัน: (25/30 รอบ), 70 %, เป็นไปตาม IEC 61000-4-11 การปล่อยมลพิษ: Class B เป็นไปตาม EN 55022 | 2006/95/EC EN 61000-6-3 IEC 61812-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-1 2004/108/EC EN 61000-6-4 | 93?% โดยไม่มีการควบแน่นตามมาตรฐาน IEC 60068-2-30 | -20 ถึง 60 Ž | -30 ถึง 60 Ž | CSA GL CULus | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | 1.5?W ที่ 240 V DC | ไฟ LED ค้าง: มีไฟเลี้ยงที่รีเลย์, ไม่มีการนับเวลา ไฟ LED กะพริบ: มีการนับเวลา 80% ON และ 20% OFF ไฟ LED กะพริบเป็นจังหวะ: ไม่มีไฟเลี้ยงรีเลย์, ไม่มีการนับเวลา (ยกเว้นฟังก์ชัน Di-D, Li-L) 5% ON และ 95% OFF | ประกาศ REACH | 50...60 Hz +/- 5 % | 0.6 ถึง 1?N.m เป็นไปตาม IEC 60947-1 | CE | RE17 | รีเลย์ | 10?mA ที่ 5 V DC | 1 C/O | เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.5...1 x 3.3 มม.2 (AWG 20...AWG 12) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.5...2 x 2.5 มม.2 (AWG 20...AWG 14) เส้นเดี่ยว ไม่มีปลายสายเคเบิล เทอร์มินอลแบบสกรู, 1 x 0.2...1 x 2.5 มม.2 (AWG 24...AWG 14) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล เทอร์มินอลแบบสกรู, 2 x 0.2...2 x 1.5 มม.2 (AWG 24...AWG 16) ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล | 5?kV ในช่วง 1.2/50 ƒÊs | ปราศจากแคดเมียม | 100 MOhm ที่ 500?V DC เป็นไปตาม IEC 60664-1 | 2000?VA | MTTFd = 296.8 ปี B10d = 270000 | แผงด้านหน้าซีเล็คเตอร์สวิตช์ | 120?ms เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงปกติ | รางปีกนก DIN rail 35 มม. เป็นไปตาม EN/IEC 60715 | 20?ms | 2.5?kV 1 mA/1 นาที 50 Hz เป็นไปตาม IEC 61812-1 | ตำแห่งใดก็ได้ที่สัมพันธ์กับระนาบติดตั้งแนวตั้งปกติ | ดับไฟได้เอง | 0 ถึง 3?VA ที่ 240 V AC | +/- 0.5 % เป็นไปตาม IEC 61812-1 | +/- 0.05 %/Ž | 1...10 h 0.1...1 s 6...60 s 10...100 h 6...60 min 1...10 s 1...10 min | 100?% | A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht | มัลติฟังก์ชั่น | 0.85...1.1 Us | 5 V | +/- 0.2 %/V | +/- 10 % ของสเกลเต็มที่ 25 Ž เป็นไปตาม IEC 61812-1 | 100 ms เมื่อมีโหลดแนวขนานปกติ 30 ms ปกติ | 10?Hz | 100?ms | 4 kV/3 เป็นไปตาม IEC 60664-1 |