1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีตซิงค์ LSI cooler M series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สารกึ่งตัวนำ (ทรานซิสเตอร์, ซีพียู, IGBT เป็นต้น) ที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน กระแสไฟฟ้า อาจทำลายอุปกรณ์ได้เองเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์หากไม่ระบายความร้อนระหว่างการทำงาน
· ฮีตซิงค์ เป็นหม้อน้ำสำหรับ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันความเสียหายโดยถ่ายเทความร้อนนี้ออกจากส่วนประกอบทันทีและทำให้เย็นลง
· LSI COOLER ยังคงไล่ตามประสิทธิภาพระดับสูงอย่างต่อเนื่องผ่านเทคโนโลยีที่สนับสนุนโดยทฤษฎีความร้อน เพื่อให้ได้การบำบัดความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย ฮีตซิงค์
· M ซีรีส์คือชุด ฮีทซิงค์ ชนิดครีบ อลูมิเนียมเฟรม ที่จัดประเภทเป็นประเภทเอนกประสงค์และเอนกประสงค์

รหัสสินค้า
20M65L50-BA
20M65L100-BA
20M70L50-BA
20M70L100-BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีระบายความร้อน W
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 370.81

HEAT MEASURES OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ6550

฿ 479.30

HEAT MEASURES OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีขาว65100

฿ 403.60

HEAT MEASURES OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ7050

฿ 547.67

HEAT MEASURES OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำ70100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ฮีทซิงค์ ขาพิน สำหรับการติดตั้ง แผ่นวงจร NA H(มิลลิเมตร) 20