1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ DC รุ่น G9EJ-1-E

POWER RELAY

พาวเวอร์รีเลย์ DC รุ่น G9EJ-1-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ DC ขนาดกะทัดรัด ที่รองรับพิกัดหน้าสัมผัส 400 V DC 15 A
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมฟังก์ชันดับไฟด้วยแม่เหล็กอาร์ก โดยใช้วงจรแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้การตัดไฟที่มีความจุสูง
· ระบบขับเคลื่อนหน้าสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มความต้านทานกระแสพุ่งเข้าและรองรับอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในการใช้งานแบบพรีชาร์จ
· ช่วยลดการใช้พลังงาน
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา โดยมีมวลประมาณ 45 ก.

รหัสสินค้า
G9EJ-1-E-UVD DC24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

POWER RELAY 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อสายแบบ Tab ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 24
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V โหลดไฟฟ้า DC DC400V 15 A รูปแบบ เอาต์พุต G9EJ-1-E-UVD