สวิตช์อัตโนมัติสำหรับพีซี (8:1)

แบรนด์ :
SANWA SUPPLY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อินเทอร์เฟซคู่รองรับสวิตช์อัตโนมัติสำหรับพีซีซึ่งรองรับทั้งการเชื่อมต่อ PS/2 และ USB
    [คุณสมบัติ]
    ・ สามารถสวิตช์พีซีได้สูงสุด 8 เครื่องและใช้งานผ่านคอนโซลเดียว (คีย์บอร์ด, เมาส์, จอภาพ)
    ・ รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 2,048 × 1,536 จุด ความละเอียดสูงสุดที่เพิ่มคุณภาพของภาพบนจอภาพประสิทธิภาพสูง
    ・ สามารถเชื่อมต่อพีซีกับทั้ง PS/2 หรือ USB และคุณยังสามารถเชื่อมต่อ PC ที่มีการเชื่อมต่อ PS/2 และพีซีที่มีการเชื่อมต่อ USB เข้าด้วยกัน
    (สินค้านี้ไม่ได้มาพร้อมสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อกับพีซี โปรดซื้อสายเคเบิลเชื่อมต่อแยกตามประเภทคอนเนคเตอร์)
    ・ เนื่องจากคีย์บอร์ดและเมาส์รองรับอินเทอร์เฟซคู่ที่สามารถเชื่อมต่อกับ PS/2 หรือ USB ก็ได้ และยังเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เฟซเช่น USB สำหรับเมาส์และ PS/2 สำหรับคีย์บอร์ดได้
    ・ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการเลียนแบบคีย์บอร์ด/เมาส์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบูตเมื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเลือกพอร์ต KVM ใด
    ・ รองรับการใช้งานกับ Windows OS, Mac OS และ Linux สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OS หลายแบบ
    (อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นเคอร์เนลและรายละเอียดจำเพาะด้านการกระจาย)
    ・ มาพร้อมกับโหมดออโต้สแกนที่สวิตช์พอร์ตโดยอัตโนมัติที่ช่วงเวลาปกติ ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบสถานะการทำงานของพีซี ฯลฯ
    ・ เนื่องจากรองรับการเสียบระหว่างเครื่องทำงานอยู่ จึงไม่ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟสวิตช์เมื่อเพิ่มหรือลบพีซี อีกทั้งยังบำรุงรักษาได้ง่าย
    ・ รองรับการต่อไล่ระดับ 2 ระดับ สามารถควบคุมพีซีได้สูงสุดถึง 64 เครื่องด้วยคอนโซลเดียว
    ・ ใช้คอนเนคเตอร์ทั้งหมดในหนึ่งเดียวซึ่งรวมสัญญาณของคีย์บอร์ด เมาส์ และจอภาพไว้ด้วยกัน การเชื่อมต่อง่ายและเรียบร้อย
    ・ สามารถติดตั้งในแร็คเซิร์ฟเวอร์ 19 นิ้วได้ (มีตัวยึดติดตั้งขนาด 1U)
    ・ สำหรับวิธีการสวิตช์ สามารถสวิตช์ที่พาเนลด้านหน้า สวิตช์แบบฮอตคีย์โดยอินพุตคีย์ และใช้สวิตช์บนหน้าจอ OSD
    ・ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นกระจายสัญญาณเพื่อจำกัดหน้าจอ OSD ที่สามารถใช้งานในระดับของผู้ใช้ หรือปิดพีซีทั้งหมดพร้อมกันจากคอนโซล และ OSD มัลติฟังก์ชั่นเพื่อให้จัดการระบบได้สะดวก อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นรหัสผ่านรักษาความปลอดภัย 2 ชั้น ฯลฯ

    "OSD คืออะไร"
    ตัวย่อสำหรับสิ่งที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งหมายถึงพาเนลใช้งานที่ปรากฏบนจอภาพ นี่คือฟังก์ชั่นที่มากับจอภาพทั่วไป เป็นจอภาพเดียวกับที่ใช้เมื่อจัดตำแหน่ง คอนทราสต์ของจอภาพ ฯลฯ สำหรับสวิตช์ OSD ที่ผลิตโดย Sanwa Supply OSD ที่ใช้บอดี้สวิตช์จะแสดงบนจอภาพ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ ฯลฯ เพียงเชื่อมต่อสวิตช์