ราง ปลั๊กพ่วง Multiuse NEMA 5-20 / 6-15 /6ALT-20

แบรนด์ :
AMERICAN DENKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ปลั๊กพ่วง ที่รักษาความร้อนและความต้านทานการติดตาม
    ·การก่อสร้างช่วยให้สามารถ อุปกรณ์สายไฟ เพื่อป้อนวงจรและรองรับ สายไฟ VCT3.5 มม
    ·ใช้ วัสดุ ไนล่อน เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ (UL94 V-0) ซึ่งไม่มี วัสดุ เป็นอันตราย
    ·ด้วย เต้ารับ 2 ช่อง 2P 20 A แบบต่อสายดินนี้ช่วยให้สามารถใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า ได้สูงสุดถึง 20 A
    · แม่เหล็ก ยึด สกรู 2 ตัว (Z0206 ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถติดที่ด้านหลังได้
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์หรือ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) ฯลฯ ที่มี ขั้วต่อ มาตรฐาน NEMA 6-20 - คอนเนคเตอร์ สอดคล้องตามมาตรฐาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย