ประเภทปิด เอาต์พุต สี่ช่อง (พร้อม ฟังก์ชั่น PFC) ซีรีย์ QP

แบรนด์ :
MEAN WELL
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· อินพุตช่วงเต็มสากล: 90 to 264 V AC
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร/โหลดเกิน/แรงดันไฟเกิน/อุณหภูมิเกิน (ตัวเลือกสำหรับ QP-150)
· ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับโดย พัดลม DC แบบฝัง
· ฟังก์ชั่น PFC แบบฝัง
· CH1 และ 2 สามารถ แบบปรับได้ จาก -5% to +10% (QP -200/320)
· ฟังก์ชั่น การตรวจจับระยะไกล CH1 และ 2 (QP-200/320)
· พร้อม เอาต์พุต สัญญาณ PG และ PF (QP-200/320)
ตารางสเปคผลิตภัณฑ์
► 150W - เอาต์พุต สี่เท่า
| เบอร์ รุ่น | เอาต์พุต | โทล. | อาร์แอนด์เอ็น | เอฟฟี่. | แม็กซ์ |
| QP-150B | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | 76% | 150W |
| 12โวลต์, 0.4 to 5.0แอมป์ | ±6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -12V, 0.3 to 2.0 A | +10%, -6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -5V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 100 mV | |||
| QP-150C | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | 77% | 153W |
| 15โวลต์, 0.4 to 4.0แอมป์ | +6%, -10% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -15V, 0.3 to 2.0 A | ±8% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -5V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 100 mV | |||
| QP-150D | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 120 mV | 78% | 150W |
| 12โวลต์, 0.0 to 5.0แอมป์ | ±3% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| 24โวลต์, 0.4 to 3.0แอมป์ | ±6% | 200 mV | |||
| -12V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-150F | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 120 mV | 78% | 152W |
| 15โวลต์, 0.0 to 5.0แอมป์ | ±3% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| 24โวลต์, 0.4 to 3.0แอมป์ | ±6% | 200 mV | |||
| -15โวลต์, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-150-3A | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | 73% | 146W |
| 3.3 V, 0.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | |||
| 12โวลต์, 0.4 to 5.0แอมป์ | ±6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -5V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-150-3B | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | 75% | 150W |
| 3.3 V, 0.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | |||
| 12โวลต์, 0.4 to 5.0แอมป์ | ±6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -12V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-150-3C | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | 74% | 152W |
| 3.3 V, 0.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | |||
| 15โวลต์, 0.4 to 5.0แอมป์ | +8%, -6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -15โวลต์, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-150-3D | 5 V, 3.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | 76% | 150W |
| 3.3 V, 0.0 to 15 A | ±3% | 100 mV | |||
| 24โวลต์, 0.3 to 3.0แอมป์ | ±6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -12V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±5% | 150มิลลิโวลต์ |
► 200W - เอาต์พุต สี่เท่า
| เบอร์ รุ่น | เอาต์พุต | โทล. | อาร์แอนด์เอ็น | เอฟฟี่. | แม็กซ์ |
| QP-200D | 5 V, 3.0 to 20 A | ±3% | 100 mV | 75% | 203W |
| 12โวลต์, 0.0 to 7.0แอมป์ | ±3% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| 24โวลต์, 0.4 to 6.0แอมป์ | +10%, -6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -12V, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-200F | 5 V, 3.0 to 20 A | ±3% | 100 mV | 75% | 203W |
| 15โวลต์, 0.0 to 6.0แอมป์ | ±3% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| 24โวลต์, 0.4 to 6.0แอมป์ | +10%, -6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -15โวลต์, 0.0 to 1.0แอมป์ | ±6% | 150มิลลิโวลต์ |
► 320W - เอาต์พุต
| เบอร์ รุ่น | เอาต์พุต | โทล. | อาร์แอนด์เอ็น | เอฟฟี่. | แม็กซ์ |
| QP-320D | 5 V, 25. to 20 A | ±3% | 100 mV | 83% | 316W |
| 12โวลต์, 0.0 to 10แอมป์ | ±3% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| 24โวลต์, 0.2 to 5.0แอมป์ | +10%, -6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -12V, 0.2 to 2.0 A | ±10% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| QP-320F | 5 V, 2.5 to 20 A | ±3% | 100 mV | 83% | 316W |
| 15โวลต์, 0.0 to 10แอมป์ | ±3% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| 24โวลต์, 0.2 to 5.0แอมป์ | +10%, -6% | 150มิลลิโวลต์ | |||
| -15V, 0.2 to 1.6 A | ±10% | 150มิลลิโวลต์ |