แผง PCB ทางการแพทย์ เอาต์พุต เดี่ยว 30 to 200W ซีรีส์ RPS

แบรนด์ :
MEAN WELL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ขนาดกะทัดรัด 3” x 2”, 4” x 2”, 5” x 3”
    · การกำหนดค่า Class I หรือ Class II
    · ได้รับการรับรองความปลอดภัยทางการแพทย์ (2xMOPP)
    · PFC แบบฝัง ตัวแบบแอ็คทีฟ(RPS-120S/160/200)
    · เหมาะสำหรับ การใช้งาน BF โดยต้องคำนึงถึง ระบบ ที่เหมาะสม
    · กระแสไฟรั่ว ต่ำมาก
    · เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดี/ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ แบบฝัง (RPS-160)
    · ฟังก์ชั่น ชดเชยแรงดันไฟฟ้าระยะไกล (RPS-160 5 to 15 V)
    · การใช้พลังงาน ขณะไม่มี โหลดไฟฟ้า <0.1W to 0.75W
    · การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร/โหลดเกิน/แรงดันไฟเกิน/อุณหภูมิเกิน (120 to 200W)
    · เอาต์พุต เสริม 12 V (RPS-120/200)
    · เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย เสริม 5 V/0.8 A (RPSG-160)
    · ไฟ LED ไฟบอกสถานะ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่อง (ยกเว้น RPS-60)
    · ความสามารถใน โหลดไฟฟ้า สูงสุด 110 to 125%

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท