TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 2.7 nH, 500 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม.

แบรนด์ :
TDK

ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ความเหนี่ยวนำ = 2.7 nH
· ความเผื่อ = ± 0.3nH
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 500 mA
· เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ตัวเองสูงสุด = 9.1 GHz
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0402 (1005M)
· ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 200 mΩ
· ขนาด = 1 × 0.5 × 0.5 มม
· ความลึก = 0.5 มม
· ความสูง = 0.5 มม
· ความยาว = 1 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -55°C

ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท

MLK1005S2N7ST | TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 2.7 nH, 500 mA, 1 × 0.5 × 0.5 มม. | TDK | MISUMI ประเทศไทย