TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 15 µH, 5 mA, 2 × 1.25 × 1.25 มม.

แบรนด์ :
TDK

ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ซีรีส์ = MLF2012
· ความเหนี่ยวนำ = 15 µH
· ความเผื่อ = ±10%
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 5 mA
· ปัจจัย ด้านคุณภาพขั้นต่ำ = 30
· แพ็คเกจ/ เคส = 2012
· ความต้านทาน DC สูงสุด = 700 mΩ
· วัสดุ คอร์/แกน = เฟอร์ไรท์
· ขนาด = 2 × 1.25 × 1.25 มม
· ความลึก = 1.25 มม
· ความสูง = 1.25 มม
· ความยาว = 2 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -40°C
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
MLF2012C150KT | TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 15 µH, 5 mA, 2 × 1.25 × 1.25 มม. | TDK | MISUMI ประเทศไทย