TDK, ตัวเก็บประจุเซรามิก หลายชั้น (MLCC) 100 V dc, 0.47µF ±20%

แบรนด์ :
TDK

ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ลักษณะที่ปรากฏของ ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

· ความจุ = 470nF
· แรงดันไฟฟ้า = 100 V dc
· แพ็คเกจ/ เคส = 1210
· ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
· ลักษณะอุณหภูมิ = JB
· ความแตกต่างที่ ความเผื่อ = ±20%
· ขนาด = 3.2 × 2.5 × 2 มม
· ความยาว = 3.2 มม
· ความลึก = 2.5 มม
· ความสูง = 2 มม
· ความเผื่อ (ลบ) = -20%
· ความเผื่อ (บวก) = +20%
· ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = ±10%

ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท