หน้า หน้าสัมผัส หางปลา ตัวเมีย AMP MCP 2.8 ซีรีส์ 1-968875-1

แบรนด์ :
TE Connectivity

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทน อาจแตกต่างจากสินค้าจริงดังนั้นโปรดใช้เว็บไซต์ของ ผู้ผลิต ฯลฯ เพื่อยืนยัน ลักษณะภายนอก ของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

·เพศ = ตัวเมีย
·รวม = AMP MCP คอนเนคเตอร์ 2.8
· ซีรีส์ = AMP MCP 2.8
· ขนาด ขดลวด ต่ำสุด mm2 = 0.5 mm2
· ขนาด ขดลวด สูงสุด mm2 = 1 mm2
· การ ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
· วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง, นิกเกิล, โลหะผสม ซิลิคอน