1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-KC พร้อมอุปกรณ์เสริม

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-KC พร้อมอุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพตัวแทน วัตถุจริงแตกต่างกันไปตามหมายเลขรุ่น โปรดจำไว้ในใจ

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำของ Mitsubishi สู่อนาคตแห่งการสร้างระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของ Mitsubishi ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรีส์ WS-V ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแผงจ่ายไฟ/แผงกระจายสินค้าและตลาดเครื่องจักร

รหัสสินค้า
NF30-KC 3P 3A ALSALE
NF30-KC 3P 5A
NF30-KC 3P 5A ALSALE
NF30-KC 3P 15A ALSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง ชนิด แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MDU อุปกรณ์รวมภายใน

฿ 3,492.00

฿ 2,618.65

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 1.53การยึด DIN / สกรูเบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์สวิตช์ เตือนภัย

฿ 2,360.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน -5ยึดด้วย สกรูเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์--

฿ 3,492.00

฿ 2,618.65

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 1.55การยึด DIN / สกรูเบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์สวิตช์ เตือนภัย

฿ 3,492.00

฿ 2,618.65

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 1.515การยึด DIN / สกรูเบรกเกอร์สำหรับแผงวงจรจ่ายไฟ / แผงควบคุมเบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์สวิตช์ เตือนภัย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 30AF พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 5 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
จำนวนขั้ว 3 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว มาตรฐาน ตัวแทน PSE
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 76
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) 1.5