ได้รับการรับรอง EN50155, IP67 8- พอร์ตเชื่อมต่อ M12 สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มีการจัดการสำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง

แบรนด์ :
ADVANTECH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · สวิตช์ อุตสาหกรรม ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและสร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมรถไฟ
    ·ได้รับการรับรอง EN50155 มี โครงสร้างในการป้องกัน IP67 และรองรับช่วง อุณหภูมิใช้งาน กว้าง
    · คอนเนคเตอร์ M12 ที่ติดตั้งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการ การเชื่อมต่อสายไฟ เชื่อถือได้สูงสำหรับ การ ใช้งาน ระบบสื่อสาร อุตสาหกรรม
    ·รองรับ Advantech x- แหวน ข้อดี และมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สำรองที่สามารถกู้คืนด้วยความเร็วสูงพิเศษ (10 ms หรือน้อยกว่า)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท