อินเวอร์เตอร์ ใช้งานทั่วไป FREQROL-F800

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรูปทรงโดยละเอียดที่แคตตาล็อค
- สถานะการสอดคล้องตามมาตรฐานของสาร RoHS 10 และ CE กำลังอยู่ระหว่างการยืนยันตามลำดับ โปรดตรวจสอบสถานะการรองรับล่าสุดจากข้อมูลพื้นฐานและรายการรหัสรุ่น/ Part number ในแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
นอกจากการประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น เช่น การทำงานที่ความเร็วต่ำและแรงบิดสูง รุ่นนี้ยังมีหลายระดับให้เลือก โดยสามารถเลือกได้ 2 ประเภท (LD: โหลดน้ำหนักเบา, SLD: โหลดน้ำหนักเบาพิเศษ) ตามโหลดไฟฟ้าของพัดลมระบายความร้อนหรือปั๊มที่ใช้งาน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการรองรับพาวเวอร์ซัพพลายควบคุม 24 V DC เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน
ระดับ (ผลิตภัณฑ์โครงสร้างมาตรฐาน) Class 200‑V
| พิมพ์ชื่อ FR-F820-[](-E) | 0.75K | 18.5K | 37K | 45K | 55K | 75K | 90K | 110K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00046 | 00770 | 01540 | 01870 | 02330 | 03160 | 03800 | 04750 | ||||
| กำลัง มอเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ (kW)∗1 | SLD | 0.75 | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90/110 | 132 | ||
| LD | 0.75 | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
| เอาต์พุต | พิกัดความจุ (kVA)∗2 | SLD | 1.8 | 29 | 59 | 71 | 89 | 120 | 145 | 181 | |
| LD | 1.6 | 27 | 53 | 65 | 81 | 110 | 132 | 165 | |||
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | SLD | 4.6 | 77 | 154 | 187 | 233 | 316 | 380 | 475 | ||
| LD | 4.2 | 70.5 | 140 | 170 | 212 | 288 | 346 | 432 | |||
| พิกัด กระแสไฟฟ้า เกินพิกัด * 3 | SLD | 110% 60 s, 120% 3 s (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40 ° C | |||||||||
| LD | 120% 60 วินาที, 150% 3 วินาที (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | ||||||||||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 4 | 3 เฟส 200 ถึง 240 V | ||||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ / เครื่องวัดความถี่ | 3 เฟส 200 ถึง 240 V, 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า AC ที่อนุญาต | 170 ถึง 264 V 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||
| ความผันผวนของ เครื่องวัดความถี่ อนุญาต | ±5% | ||||||||||
| พิกัดกระแสไฟฟ้าขาเข้า (A) ∗5 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่มี | SLD | 5.3 | 96.7 | 185 | 221 | 269 | — | — | — | |
| LD | 5 | 90.9 | 178 | 207 | 255 | — | — | — | |||
| เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 4.6 | 77 | 154 | 187 | 233 | 316 | 380 | 475 | ||
| LD | 4.2 | 71 | 140 | 170 | 212 | 288 | 346 | 432 | |||
| อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุ (kVA)∗6 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่มี | SLD | 2 | 37 | 70 | 84 | 103 | — | — | — | |
| LD | 1.9 | 35 | 68 | 79 | 97 | — | — | — | |||
| เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 1.8 | 29 | 59 | 71 | 89 | 120 | 145 | 181 | ||
| LD | 1.6 | 27 | 53 | 65 | 81 | 110 | 132 | 165 | |||
| โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 7 | ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) | ชนิดเปิด (IP00) | |||||||||
| วิธีการระบายความร้อน | Self-ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||||
| น้ำหนักหยาบ (กก.) | 1.9 | 15 | 22 | 42 | 42 | 54 | 74 | 74 | |||
∗1 ความจุ มอเตอร์ ใช้แสดงถึงความสามารถในการใช้งานสูงสุดเมื่อ ใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้า มาตรฐาน 4 ขั้ว มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
∗2 พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกที่วัดได้นั้น แสดงถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกเมื่อแรงดัน Output เท่ากับ 220 V
∗ 3 ค่าร้อยละในการจัดอันดับในปัจจุบันเกินบ่งชี้ร้อยละ vis-a-vis กระแส Output จัดอันดับของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ อินเวอร์เตอร์ ซ้ำ ๆ จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์ กลับไปหรือลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิ โหลดไฟฟ้า 100% ระหว่างการใช้งาน
∗4 แรงดัน Output สูงสุดจะไม่มีทางเท่ากับหรือเกินกว่าแรงดันไฟเลี้ยง สามารถเปลี่ยนแรงดัน Output สูงสุดได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ค่า สูงสุดของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในด้าน เอาต์พุต ของอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณสองเท่าของ แรงดันไฟเลี้ยง
∗5 อินพุตที่จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า คือ ค่า ที่ กระแส Output พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า อินพุตที่จัดอันดับ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ค่า ของ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย (รวมถึง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและขดลวด)
∗ 6 ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย คือ ค่า ที่ กระแส Output ที่ได้รับการ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ค่า นี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ค่า ของ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ทางด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย (รวมถึง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและ อุปกรณ์สายไฟ)
∗ 7 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ PU)
ระดับ (ผลิตภัณฑ์โครงสร้างมาตรฐาน) Class 400‑V
| พิมพ์ชื่อ FR-F840-[](-E) | 0.75K | 1.5K | 2.2K | 5.5K | 7.5K | 11K | 15K | 18.5K | 22K | 30K | 45K | 55K | 75K | 90K | 110K | 132K | 160K | 185K | 220K | 250K | 280K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | 00038 | 00052 | 00126 | 00170 | 00250 | 00310 | 00380 | 00470 | 00620 | 00930 | 01160 | 01800 | 02160 | 02600 | 03250 | 03610 | 04320 | 04810 | 05470 | 06100 | ||||
| กำลัง มอเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ กำลังการผลิต (kW) ∗ 1 | SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75/90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | ||
| LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | |||
| เอาต์พุต | พิกัดความจุ (kVA)∗2 | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 | 47 | 71 | 88 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | |
| LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 27 | 33 | 43 | 65 | 81 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 93 | 116 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | ||
| LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 85 | 106 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||
| พิกัด กระแสไฟฟ้า เกินพิกัด * 3 | SLD | 110% 60 s, 120% 3 s (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40 ° C | ||||||||||||||||||||||
| LD | 120% 60 วินาที, 150% 3 วินาที (สำหรับลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | |||||||||||||||||||||||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 4 | 3 เฟส 380 ถึง 500 V | |||||||||||||||||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | พิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ / เครื่องวัดความถี่ | 3 เฟส 380 ถึง 500 V 50 Hz / 60 Hz∗8 | ||||||||||||||||||||||
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า AC ที่อนุญาต | 323 ถึง 550 V 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||||||||||||||
| ความผันผวนของ เครื่องวัดความถี่ อนุญาต | ±5% | |||||||||||||||||||||||
| พิกัดกระแสไฟฟ้าขาเข้า (A) ∗5 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่มี | SLD | 3.2 | 5.4 | 7.8 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 48.2 | 58.4 | 76.8 | 115 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LD | 3 | 4.9 | 7.3 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 44.9 | 53.9 | 75.1 | 106 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 38 | 47 | 62 | 93 | 116 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | ||
| LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 35 | 43 | 57 | 85 | 106 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||
| อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุ (kVA)∗6 | เครื่องปฏิกรณ์ DC ไม่มี | SLD | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 12 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 59 | 88 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LD | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 12 | 17 | 24 | 29 | 34 | 41 | 57 | 81 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| เครื่องปฏิกรณ์ DC ใช่ | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 10 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 | 47 | 71 | 88 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | ||
| LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 27 | 33 | 43 | 65 | 81 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||
| โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 7 | ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) | ชนิดเปิด (IP00) | ||||||||||||||||||||||
| วิธีการระบายความร้อน | Self-ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักหยาบ (กก.) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 15 | 15 | 41 | 41 | 43 | 52 | 55 | 71 | 78 | 117 | 117 | 166 | 166 | |||
∗1 ความจุ มอเตอร์ ใช้แสดงถึงความสามารถในการใช้งานสูงสุดเมื่อ ใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้า มาตรฐาน 4 ขั้ว มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
∗2 พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกที่วัดได้นั้น แสดงถึงพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออกเมื่อแรงดัน Output เท่ากับ 440 V
∗ 3 ค่าร้อยละในการจัดอันดับในปัจจุบันเกินบ่งชี้ร้อยละ vis-a-vis กระแส Output จัดอันดับของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ อินเวอร์เตอร์ ซ้ำ ๆ จำเป็นต้องรอให้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์ และ มอเตอร์ กลับไปหรือลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิ โหลดไฟฟ้า 100% ระหว่างการใช้งาน
∗4 แรงดัน Output สูงสุดจะไม่มีทางเท่ากับหรือเกินกว่าแรงดันไฟเลี้ยง สามารถเปลี่ยนแรงดัน Output สูงสุดได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ค่า สูงสุดของรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้าในด้าน เอาต์พุต ของอินเวอร์เตอร์มีค่าประมาณสองเท่าของ แรงดันไฟเลี้ยง
∗5 อินพุตที่จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า คือ ค่า ที่ กระแส Output พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า อินพุตที่จัดอันดับ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ค่า ของ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย (รวมถึง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและขดลวด)
∗ 6 ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย คือ ค่า ที่ กระแส Output ที่ได้รับการ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก ค่า นี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ค่า ของ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ทางด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย (รวมถึง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและ อุปกรณ์สายไฟ)
∗7 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมส่วนของคอนเนคเตอร์ PU)
∗8 หากเกิน 480 V จะต้องกำหนดค่าการตั้งค่าเพื่อเลือก pr.977โหมด แรงดันขาเข้า
ชนิดทั่วไป
| สเปค อุปกรณ์ควบคุม | วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุมแบบ Soft-PWM, อุปกรณ์ควบคุม PWM ความถี่พาหะสูง (สามารถเลือกได้ระหว่างอุปกรณ์ควบคุม V/F [อุปกรณ์ควบคุมการกระตุ้นที่เหมาะสม ฯลฯ], อินเวอร์เตอร์ฟลักซ์เวกเตอร์ขั้นสูง [อุปกรณ์ควบคุมการกระตุ้นที่เหมาะสมขั้นสูง ฯลฯ] และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ PM) | |
|---|---|---|---|
| ช่วง เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต | 0.2 ถึง 590 Hz (คลื่นความถี่แบบสูงคือ 400 Hz ภายใต้อินเวอร์เตอร์ ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ PM) | ||
| การตั้งค่า เครื่องวัดความถี่ ความละเอียด | อนาล็อกอินพุต | 0.015 Hz / 60 Hz (เทอร์มินัล 2, 4: 0 ถึง 10 V / 12 บิต) 0.03 Hz / 60 Hz (0 ถึง 5 V / 11 บิต หรือ 0 ถึง 20 mA / ประมาณ 11 บิต สำหรับเทอร์มินัล 2 และ 4, 0 ถึง ±10 V / 12 บิต สำหรับเทอร์มินัล 1) 0.06 Hz / 60 Hz (0 ถึง ±5 V / 11 บิต สำหรับเทอร์มินัล 1) | |
| ดิจิตอลอินพุต | 0.01 Hz | ||
| ความแม่นยำ เครื่องวัดความถี่ | อนาล็อกอินพุต | ภายใน± 0.2% ของจำนวนสูงสุด คลื่นความถี่ เอาต์พุต (25°C ± 10°C) | |
| ดิจิตอลอินพุต | ภายใน 0.01% ของ คลื่นความถี่ เอาต์พุต ที่ตั้งค่าไว้ | ||
| ลักษณะแรงดันไฟฟ้า / เครื่องวัดความถี่ | คลื่นความถี่พื้นฐานสามารถตั้งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 590 Hz สามารถเลือกแพทเทิร์นแรงบิดคงที่/แรงบิดตัวแปร หรือแบบปรับได้ 5 จุด V/F | ||
| แรงบิด เริ่มต้น | มอเตอร์เหนี่ยวนำ | 120% 0.5 Hz (อินเวอร์เตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง) | |
| มอเตอร์ IPM | 50% | ||
| เพิ่ม แรงบิด | เพิ่ม แรงบิด ด้วยตนเอง | ||
| การตั้งค่าเวลาเร่งความเร็ว / การ ความหน่วง | 0 ถึง 3,600 วินาที (สามารถตั้งค่าความเร่งและความเร่งเป็นรายชิ้น), โหมดการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วเชิงเส้นหรือ S-pattern, โหมดการตอบโต้กลับแบบย้อนกลับ/การลดความเร็ว สามารถเลือกได้ | ||
| เบรกฉีด DC ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ) | ความถี่ในการทำงาน (0 ถึง 120 Hz), เวลาในการทำงาน (0 ถึง 10 วินาที), แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (0 ถึง 30%) ปรับเปลี่ยนได้ | ||
| ระดับ การดำเนินการป้องกันถ่วงเวลา | ช่วงการทำงานของการป้องกันร่วง (คะแนน SLD: 0 ถึง 120%, คะแนน LD: 0 ถึง 150%) สามารถเลือกว่าจะใช้การป้องกันร่วงหรือไม่ (สำหรับการควบคุม V/F หรืออินเวอร์เตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง) | ||
| สเปค การดำเนินงาน | การตั้งค่า เครื่องวัดความถี่ สัญญาณ | อนาล็อกอินพุต | เทอร์มินอล 2 และ 4: 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 5 V, 4 ถึง 20 mA (0 ถึง 20 mA) มีให้เลือก เทอร์มินอล 1: -10 ถึง +10 V, -5 ถึง 5 V มีให้เลือก |
| ดิจิตอลอินพุต | ใส่ค่าด้วยปุ่มหมุนตั้งค่าบนแผงควบคุมหรือยูนิตพารามิเตอร์ BCD 4 หลัก หรือไบนารี 16 บิต (เมื่อใช้กับออปชั่น FR-A8AX) | ||
| เริ่มสัญญาณ | การหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับหรือเริ่มสัญญาณอินพุตอัตโนมัติควบคุมตัวเอง (อินพุต 3 เส้น) สามารถเลือกได้ | ||
| สัญญาณอินพุต (12 เทอร์มินอล) | คำสั่งการดำเนินการความเร็วต่ำ, คำสั่งการดำเนินการความเร็วปานกลาง, คำสั่งการดำเนินงานความเร็วสูง, การเลือกฟังก์ชั่นที่สอง, การเลือกเทอร์มินัล 4 อินพุต, การเลือกการดำเนินการ JOG, หยุดเอาต์พุต, การเลือกเริ่มต้นแบบควบคุมตัวเอง, คำสั่งหมุนไปข้างหน้า, คำสั่งหมุนย้อนกลับ, รีเซ็ตอินเวอร์เตอร์ สามารถเปลี่ยนสัญญาณอินพุตได้โดยใช้ pr. 178 ถึง pr. 189 (การเลือกฟังก์ชั่นเทอร์มินอลอินพุต) | ||
| ใส่รถไฟชีพจร | 100 kpps | ||
| ฟังก์ชั่นการดำเนินงาน | การตั้งค่าความถี่สูงสุดและต่ำสุด, การทำงานหลายความเร็ว, รูปแบบการเร่ง/ความหน่วง, การป้องกันความร้อน, เบรกฉีดกระแสตรง, ความถี่เริ่มต้น, การทำงาน JOG, หยุดเอาต์พุต (MRS), การป้องกันการหยุดนิ่ง, การหลีกเลี่ยงการสร้างพลังงานกลับ, ความหน่วงด้วยการกระตุ้นแม่เหล็กเพิ่มขึ้น, การจ่ายไฟ DC∗1, การกระโดดความถี่, การแสดงการหมุน, การเริ่มต้นอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับชั่วขณะ, ลำดับบายพาสอิเล็กทรอนิกส์, การตั้งค่าระยะไกล, ฟังก์ชั่นรีไทร, การเลือกเครื่องวัดความถี่พาหะ, การจำกัดกระแสตอบสนองเร็ว, การป้องกันการหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง, การเลือกโหมดการทำงาน, การชดเชยสลิป, การควบคุมความเร็วให้เรียบ, การเคลื่อนที่ข้าม, การปรับจูนอัตโนมัติ, การเลือกมอเตอร์ที่ใช้, ระบบสื่อสาร RS-485, ระบบสื่อสาร Ethernet∗5, การควบคุม PID, ฟังก์ชั่นพรีชาร์จ PID, การเลือกการทำงานของพัดลมระบายความร้อน, การเลือกการหยุด (หยุดด้วยความหน่วง / ปล่อยให้หมุนอิสระ), ฟังก์ชั่นหยุดด้วยความหน่วงเมื่อไฟฟ้าดับ, ฟังก์ชั่น PLC, การวินิจฉัยอายุการใช้งาน, ตัวจับเวลาบำรุงรักษา, ตัวมอนิเตอร์ค่าเฉลี่ยกระแส, การกำหนดค่าหลายระดับ, การทดสอบการเดินเครื่อง, อินพุตไฟเลี้ยง 24 V สำหรับวงจรควบคุม, ฟังก์ชั่นหยุดเพื่อความปลอดภัย, การจัดการพลังงานด้วยตนเอง, ระบบสื่อสาร BACnet, การปรับจูนค่า PID, การทำความสะอาด, การจัดเก็บลักษณะโหลด, การขับเคลื่อนฉุกเฉิน∗1 | ||
| สัญญาณ เอาต์พุต | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (5 เทอร์มินอล) รีเลย์ เอาต์พุต (2 เทอร์มินอล) | อินเวอร์เตอร์ กำลังทำงาน, ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดความถี่, แหล่งจ่ายไฟฟ้า ขัดข้องทันทีทันใด/แรงดันตกเกิน*1, คำเตือนการโอเวอร์โหลด, การตรวจจับเครื่องวัดความถี่เอาต์พุต, ความผิดปกติ สามารถเปลี่ยนสัญญาณเอาต์พุตได้โดยใช้ pr. 190 ถึง pr. 196 (การเลือกฟังก์ชันขั้วต่อเอาต์พุต) รหัสความผิดปกติของ อินเวอร์เตอร์ สามารถ เอาต์พุต (4 บิต) จากตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | |
| พัลส์ เทรน เอาต์พุต (รุ่น FM) | 50 kpps | ||
| ตัวบ่งชี้ | สำหรับ มิเตอร์วัด | พัลส์ เทรน เอาต์พุต (รุ่น FM) | สูงสุด 2.4 kHz: 1 เทอร์มินอล (ความถี่เอาต์พุต) วัตถุ รับการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล pr.54 FM/CA |
| กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต (ชนิด CA) | สูงสุด 20 mA DC: 1 เทอร์มินอล (ความถี่เอาต์พุต) วัตถุ รับการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล pr.54 FM/CA | ||
| แรงดัน เอาต์พุต | สูงสุด 10 V DC: 1 เทอร์มินอล (ความถี่เอาต์พุต) วัตถุ เฝ้าสังเกตุสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้ Pr.158 AM เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล | ||
| แผงควบคุมการทำงาน (FR-DU08) | สถานะการทำงาน | เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต, กระแส Output, แรงดัน Output, ค่าการตั้งค่าเครื่องวัดความถี่ วัตถุที่ต้องการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ pr. 52 การเลือกหน้าจอหลักของแผงควบคุมการทำงาน | |
| บันทึกข้อผิดพลาด | บันทึกข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โดยจะบันทึกข้อผิดพลาดย้อนหลัง 8 รายการ และเงื่อนไขทันทีที่เกิดข้อผิดพลาด (แรงดัน Output / กระแส Output / ความถี่ / เวลาการจ่ายไฟสะสม / ปี / เดือน / วันที่ / เวลา) | ||
| ฟังก์ชั่นป้องกัน/สัญญาณเตือน | ฟังก์ชั่นป้องกัน | ทริปกระแสเกินขณะเร่งความเร็ว, ทริปกระแสเกินขณะความเร็วคงที่, ทริปกระแสเกินขณะความหน่วงหรือหยุด, ทริปแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับเกินขณะเร่งความเร็ว, ทริปแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับเกินขณะความเร็วคงที่, ทริปแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับเกินขณะความหน่วงหรือหยุด, ทริปโหลดไฟฟ้าเกินของอินเวอร์เตอร์ (ฟังก์ชั่นเทอร์มอลรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์), ทริปโหลดไฟฟ้าเกินของมอเตอร์ (ฟังก์ชั่นเทอร์มอลรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์), ฮีทซิงค์ร้อนเกินไป, ไฟฟ้าดับชั่วขณะ∗1, แรงดันไฟฟ้าต่ำ∗1, สูญเสียเฟสอินพุต∗1∗2, หยุดป้องกันการค้าง, ตรวจจับการสูญเสียซิงโครไนซ์∗2, ตรวจจับข้อผิดพลาดขีดจำกัดบน, ตรวจจับข้อผิดพลาดขีดจำกัดล่าง, กระแสเกินข้อผิดพลาดด้านเอาท์พุตที่ดิน (กราวด์), เอาท์พุตลัดวงจร, สูญเสียเฟสเอาท์พุต, การทำงานของเทอร์มอลรีเลย์ภายนอก∗2, การทำงานของ PTC เทอร์มิสเตอร์∗2, ข้อผิดพลาดของออปชั่น, ข้อผิดพลาดของออปชั่นระบบสื่อสาร, ข้อผิดพลาดอุปกรณ์จัดเก็บพารามิเตอร์, การตัดการเชื่อมต่อ PU, จำนวนครั้งรีไทรเกิน∗2, ข้อผิดพลาด CPU/ หน่วยประมวลผล, แผงควบคุมไฟฟ้าลัดวงจร / ขั้ว RS-485 ลัดวงจร, ข้อผิดพลาดพาวเวอร์ซัพพลาย 24‑V DC, ตรวจจับกระแสเอาท์พุตผิดปกติ∗2, ข้อผิดพลาดวงจรจำกัดกระแสไฟกระชาก∗1, ข้อผิดพลาดระบบสื่อสาร, ข้อผิดพลาดอินพุตอนาล็อก, ข้อผิดพลาดระบบสื่อสาร USB, ข้อผิดพลาดวงจรความปลอดภัย, เกิดความเร็วเกิน∗2, ข้อผิดพลาดอินพุต 4‑mA ∗2, ข้อผิดพลาดการชาร์จล่วงหน้า PID∗2, ข้อผิดพลาดสัญญาณ PID∗2, ข้อผิดพลาดวงจรภายใน, ข้อผิดพลาดการกำหนดค่าผู้ใช้ในฟังก์ชั่นลำดับ | |
| ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน | สัญญาณเตือนพัดลมระบายความร้อน, การป้องกันการหยุดชะงัก (กระแสไฟฟ้าเกิน), การป้องกันการหยุดชะงัก (แรงดันไฟฟ้าเกิน), สัญญาณเตือนล่วงหน้าฟังก์ชั่นรีเลย์ความร้อนอิเล็กทรอนิกส์, หยุด PU, คัดลอกพารามิเตอร์, หยุดเพื่อความปลอดภัย, ตัวจับเวลาบำรุงรักษา 1 ถึง 3∗2, ข้อผิดพลาดโฮสต์ USB, ล็อคแผงควบคุม∗2, รหัสผ่านถูกล็อค∗2, ข้อผิดพลาดการเขียนพารามิเตอร์, ข้อผิดพลาดการคัดลอกการทำงาน, การทำงานของแหล่งจ่ายไฟภายนอก 24‑V, คำเตือนโหลดไฟฟ้าขัดข้อง, การขับเคลื่อนฉุกเฉินขณะทำงาน∗1, การทำงานต่อเนื่องระหว่างเกิดข้อผิดพลาดระบบสื่อสาร∗2, ข้อผิดพลาดระบบสื่อสาร Ethernet∗5 | ||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) (มาตรฐาน LD) -10°C ถึง +40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) (มาตรฐาน SLD) | |
| ความชื้นแวดล้อม | ด้วยการเคลือบผิวแผ่นวงจร (สอดคล้องกับ IEC60721-3-3 3C2/3S2): 95% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว) โดยไม่มีการเคลือบผิวแผ่นวงจร: 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัว) | ||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา∗3 | -20 ° C ถึง + 65 ° c | ||
| บรรยากาศ | ในร่ม (ไม่มีก๊าซกัดกร่อน, ก๊าซไวไฟ, ละอองน้ำมัน, ฝุ่นและสิ่งสกปรก ฯลฯ ) | ||
| ระดับความสูง / การสั่นสะเทือน | 2,500 ม. หรือต่ำกว่า (หากติดตั้งที่ความสูงเกิน 1,000 ม. จำเป็นต้องลดพิกัดกระแสไฟฟ้า 3% ทุก ๆ 500 ม.) · 5.9 ม./วินาที² หรือน้อยกว่า∗4 ที่ 10 ถึง 55 Hz (ทิศทางของแกน X, Y, Z) | ||
∗1 มีเฉพาะสำหรับ รุ่น มาตรฐานเท่านั้น
∗ 2 ฟังก์ชั่น การป้องกันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในสถานะเริ่มต้น
∗ 3 อุณหภูมิใช้งานได้ในเวลาอันสั้นเช่นระหว่างการขนส่ง
∗4 2.9 m/s²หรือน้อยกว่าสำหรับ FR-F840-185K (04320) หรือสูงกว่า
∗5 เฉพาะฟังก์ชั่นใน FR-F800-E