เครื่องชาร์จโดยตรงสำหรับตัวด้าม iQOS แบบตั้งโต๊ะ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เครื่องชาร์จโดยตรงสำหรับตัวด้าม iQOS ที่สามารถชาร์จไฟตัวด้าม iQOS บนโต๊ะได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องชาร์จแบบพกพา
[รายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
· เครื่องชาร์จโดยตรงสำหรับตัวด้าม iQOS ที่สามารถชาร์จไฟตัวด้าม iQOS บนโต๊ะได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องชาร์จแบบพกพา
· มาพร้อมกับไฟ LED แสดงสถานะ เพื่อแจ้งให้ทราบเมื่ออยู่ระหว่างการชาร์จและเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
· ใช้โครงสร้างกันลื่นที่มีตัวล็อคและแม่เหล็กด้านในสำหรับยึดตัวด้าม iQOS อย่างแน่นหนาและป้องกันการสัมผัสที่ไม่ดี
· แผ่นเจลติดอยู่ที่ด้านล่างเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์หลุดออกเมื่อถอดตัวด้าม iQOS สามารถนำออกได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการย้ายไปยังตำแหน่งอื่น
· รองรับการใช้งานกับตัวด้าม iQOS A1402 (2.4) และตัวด้าม iQOS A1403 (2.4 PLUS)
· มาพร้อมสาย USB ยาวประมาณ 1 เมตร ใช้งานบนโต๊ะได้อย่างสะดวกสบาย
· *ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีเครื่องชาร์จ AC มาให้ โปรดใช้เครื่องชาร์จ AC ขนาด 1.2 A ขึ้นไป (จำหน่ายแยก)
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: ตัวด้าม iQOS A1402 (iQOS 2.4) / A1403 (iQOS 2.4 PLUS)
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต: 5 V DC
· พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต: 1.2 A
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต: 3.0 ถึง 3.8 V
· พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต: 1.0 A
· ขนาดภายนอก: กว้าง 45 × ลึก 45 × สูง 60 มม. โดยประมาณ
· ความยาวสายไฟ: 1 ม.
· รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล: สายเคเบิลสองแกนแบบตรง USB (Type-A) ถึง microUSB (Type-B)
· น้ำหนัก: ประมาณ 34 ก.
· สี : สีกรมท่า
· สีไฟแสดงสถานะ - เมื่อชาร์จตัวด้าม iQOS: สีแดง; เมื่อการชาร์จตัวด้าม iQOS เสร็จสิ้น: สีฟ้า
· อุปกรณ์เสริม: สายเคเบิล × 1
· พื้นที่ที่ใช้ได้: ประเทศญี่ปุ่น
· ระยะเวลาการรับประกัน: 1 ปี
· JAN Code: 4953103355293