[สินค้าราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด] เครื่องจับเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เพิ่มรหัสต่อท้าย "-MSM" เพื่ออำนวยความสะดวก
    การ รับประกันของ MISUMI นั้นถูกต้องและ Omron ให้การรับประกันนาน 1 ปีนับจากเวลาที่ซื้อ
    เครื่องจับเวลาที่มีรูปทรงคล้ายกับรุ่น H3Y รองรับการใช้งานหลากหลายช่วงและหลากหลายโหมดการใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    · ความแม่นยำสูงด้วยความคลาดเคลื่อนในการวัดซ้ำเพียง ±1% (รวมค่าการวัดครั้งแรก)
    · ตั้งเวลาได้ง่ายโดยใช้หน้าปัดขนาดใหญ่ เพียงใช้ไขควงหัวแบน/ไขควงหัว Philips
    · รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN61812-1 มีเครื่องหมาย CE Mark
    · รองรับการตั้งเวลาหลายช่วง และสามารถสลับเปลี่ยนระหว่าง 4 ช่วงเวลาได้
    · รองรับโหมดการทำงานหลากหลาย 4 ฟังก์ชันใน 1 เครื่อง
    · รองรับการใช้งานกับขั้วต่อและรีเลย์รุ่น MY
    · สอดคล้องกับมาตรฐาน EN ได้รับการรับรองการส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรป
    · ด้วยคุณสมบัติรองรับแรงดันไฟกึ่งหลายช่วง ช่วยลดจำนวนการเก็บสต๊อกของชิ้นส่วนงานซ่อมบำรุงลงได้มาก
    [การใช้งาน]
    · เครื่องตั้งเวลาเป็นอุปกรณ์ควบคุม ทำหน้าที่สลับสัญญาณเอาท์พุตตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหลังจากมีการอินพุตสัญญาณเริ่มต้น

    รายละเอียดจำเพาะของเครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ H3YN

    ลักษณะของเครื่องจับเวลาแบบโซลิดสเตต

    รุ่นSeries H3YN-2 / -4รุ่น H3YN-21/-41
    ความแม่นยำของเวลาการทำงานสูงสุด ±1% (ที่สเกลเวลาสูงสุด) (ช่วง 1 s: สูงสุด ±1% ±10 ms)
    ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า±10% ±50 ms สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)
    เวลารีเซ็ตสูงสุด 0.1 s (รวมถึงการรีเซ็ตครึ่งทาง)
    อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า±2% สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)
    อิทธิพลของอุณหภูมิ±2% สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)
    ความเป็นฉนวนไฟฟ้าต่ำสุด 100 MΩ (การวัดที่ 500 V DC)
    ความคงทนไดอิเล็กทริก2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นส่วนเกลียวของขั้วต่อ)
    2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างวงจรไฟฟ้าการทำงานและเอาท์พุตควบคุม)
    2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 2 ขั้ว)
    1,500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 4 ขั้ว)
    1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง)
    การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. ทีละ 1 ชม. ใน 3 ทิศทาง
    ความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม. ทีละ 10 นาทีใน 3 ทิศทาง
    ไฟฟ้าช็อตความอดทน1,000 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง *1
    ความผิดปกติ100 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
    อายุการใช้งานที่คาดการณ์เชิงกลการทำงานขั้นต่ำ 10 ล้านครั้ง (ไม่มีโหลดที่การทำงาน 1,800 ครั้ง/ชม.)
    คุณสมบัติทางไฟฟ้า2 ขั้ว, การทำงานต่ำสุด 500,000 ครั้ง (5 A ที่ 250 V AC, โหลดความต้านทานที่การทำงาน 1,800 ครั้ง/ชม.) (อุณหภูมิห้อง)
    4 ขั้ว, การทำงานต่ำสุด 200,000 ครั้ง (H3YN-4-Z/-41-Z: การทำงานต่ำสุด 100,000 ครั้ง) (อุณหภูมิ)*2
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้า: 3 kV (1 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 24 V AC)
    ระหว่างส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า: 4.5 kV (1.5 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 24 V AC)
    ความต้านทานสัญญาณรบกวน±1.5 kV, สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์: 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns)
    ภูมิคุ้มกันสถิตทำงานผิดปกติ: 4 kV, ชำรุด: 8 kV
    โครงสร้างการป้องกันIP40
    น้ำหนักประมาณ 50 กรัม

    *1. เงื่อนไขในการทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกกับเพียงเครื่องตั้งเวลาเท่านั้น
    *2. อ้างอิงกราฟเส้นโค้งแสดงการทดสอบอายุการใช้งาน

    เครื่องตั้งเวลาโซลิดสเตต Drawing บอกขนาด

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Series H3YN-2, H3YN-21 Drawing บอกขนาด A

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Series H3YN-2, H3YN-21 Drawing บอกขนาด B

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ระบุขนาดการเจาะรูติดตั้งของซีรีส์ H3YN-2, H3YN-21

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    SeriesH3YN-4, H3YN-41, H3YN-4-Z Drawing บอกขนาด A

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    SeriesH3YN-4, H3YN-41, H3YN-4-Z Drawing บอกขนาด B

    เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3YN: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ระบุขนาดการเจาะรูติดตั้งของซีรีส์ H3YN-4, H3YN-41, H3YN-4-Z