ชุดหูฟังบลูทู ธ สำหรับโทรศัพท์มือถือ / Dual Noise Cancelling / HPC60 / Black

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วย คุณสมบัติ การยกเลิก ไมโครโฟน คู่เพื่อให้การส่งเสียงที่ชัดเจน ชุดหูฟังบลูทู ธ แบบแฮนด์ฟรีพร้อมเอียร์บัด 9 แบบและที่ ตะขอ หูแบบ 3 มิติที่สวมใส่สบายแม้ใช้งานเป็นเวลานาน

    [รายละเอียดสินค้า]
    ·ชุดหูฟังบลูทู ธ แบบแฮนด์ฟรีพร้อม คุณสมบัติ การตัดเสียงรบกวน ไมโครโฟน คู่ที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากพื้นหลังและส่งผ่านเสียงที่ชัดเจน
    · รองรับการใช้งาน กับ HD Voice ซึ่งจะเพิ่มคุณภาพเสียงพูดของ VoLTE เพื่อให้คุณสามารถได้ยินเสียงพูดของบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน
    · อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยี cVc (clear voice capture) 8.0 DSP จาก Qualcomm ทำให้ได้เสียงที่ชัดเจนและเสียงพูดคุณภาพเสียงสูงโดยมีเสียงรบกวนน้อย
    · มาพร้อมกับเอียร์บัด 9 ชิ้นและแยกที่เกี่ยวหูแบบ 3 มิติสำหรับหูซ้ายและขวา เพื่อให้คุณสามารถเลือกแบบที่พอดีหูได้
    ·มีเอียร์บัดซ้ายและขวาสองประเภท: ประเภท A ซึ่ง หูหิ้วแม่พิมพ์ กับ พื้นผิว ของหูและประเภท B ซึ่งพอดีกับภายในหู ทั้งสองแบบมีให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่ S, M และ L
    · Type A คือเอียร์บัดแบบเปิดที่ให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างในขณะที่ประเภท B จะพอดีกับหูเหมือนปลั๊กเพื่อเป็น ฉนวนกันความร้อน เสียงที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับ ตัวอย่างการใช้งาน ของคุณ
    · เอียร์บัดได้รับการออกแบบตามข้อมูลสัดส่วนการวัดขนาดหูหลากหลายประเภทเพื่อให้เกาะหูได้แน่น ทำให้สวมได้พอดีและไม่เกิดอาการเจ็บหูหลังจากใช้งานเป็นระยะเวลานาน
    · รูปทรงที่เกี่ยวหูได้รับการออกแบบให้เป็นสามมิติ ช่วยลดแรงกดหู มีความโค้งตามรูปทรงหู ทำให้สามารถใช้งานได้สบายแม้ว่าจะใช้เป็นระยะเวลานาน
    ·เมื่อคุณใช้ สวิตช์ เปิด / ปิดเพื่อเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เป็นครั้งแรก โหมด จับคู่ Bluetooth จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณเชื่อมต่อได้ทันที เมื่อคุณเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เป็นครั้งที่สองเครื่องจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
    · Siri บน iPhone หรือ Google Assistant บนสมาร์ทโฟน Android สามารถเปิดใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม หลากหลายฟังก์ชั่น
    · รองรับการใช้งาน กับเทคโนโลยีหลายจุดที่ช่วยให้สามารถยืนโดยพร้อมกันบนอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สองเครื่องเช่นโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน
    ·เปิดใช้งานการใช้งานเป็นเวลานานทำให้สามารถสแตนด์บายต่อเนื่องได้สูงสุด 200 ชั่วโมงเวลาโทรต่อเนื่องสูงสุด 7.5 ชั่วโมงและเวลาเล่นเพลงต่อเนื่องสูงสุด 7 ชั่วโมง
    · เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ของชุดหูฟังสามารถแสดงบนหน้าจอ iPhone เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone
    · ไกด์ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบง่ายที่ช่วยให้สามารถตั้งค่าได้ง่ายและเชื่อถือได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทู ธ ครั้งแรกก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านรหัส QR ในคู่มือการใช้งาน
    · ขนาดภายนอก (W × D × H): ประมาณ 16 × 57 × 24 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
    · น้ำหนัก: ประมาณ 8 ก.
    ·การปฏิบัติตามกฎหมาย: TELEC / JATE
    ·อุปกรณ์เสริม: สายชาร์จ สายไฟ, หูหิ้วแม่พิมพ์ (1 แต่ละด้านขวาและหูซ้าย) ชนิด A หูฟัง (S / M / L เพื่อสิทธิ, S / M / L สำหรับซ้าย) หูฟังชนิด B (S / M / L 1 สำหรับด้านขวาและด้านซ้าย)
    ·วิธีการ ระบบสื่อสาร : Bluetooth เวอร์ชัน มาตรฐาน 4.2
    · เอาท์พุต: Bluetooth Power Class 2
    ·ระยะ ระบบสื่อสาร สูงสุด: ระยะสายตา 10 ม
    · เครื่องวัดความถี่ ใช้: ย่านความถี่ 2.4 GHz
    ·วิธีการมอดูเลต: FHSS (เครื่องวัดความถี่ Hopping Spread Spectrum)
    ·โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
    ·ตัวแปลงสัญญาณที่ รองรับการใช้งาน A2DP: SBC
    ·การป้องกันเนื้อหาที่ รองรับการใช้งาน A2DP: ใช่ SCMS-T
    ·จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนสูงสุด: 8
    · Multipoint (สแตนด์บายพร้อมกัน): รองรับ
    ·เวลาเล่นต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 7.0 ชั่วโมง
    ·ระยะเวลาโทรต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 7.5 ชั่วโมง
    ·เวลาสแตนด์บายต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 200 ชั่วโมง
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 5 V DC
    ·เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
    ·หน่วย ชุดขับมอเตอร์ : ไดนามิกสุญญากาศ
    ·ประเภท ไมโครโฟน : ประเภทคอนเดนเซอร์ electret
    · เทอร์มินอลอินพุต: ไมโคร USB (สำหรับชาร์จ)
    ·สภาพแวดล้อมในการทำงาน (อุณหภูมิ): 5 ° C ถึง 35 ° C
    · สภาพแวดล้อมในการใช้งาน (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
    · สีบอดี้หลัก: ดำ
    · JAN Code: 4953103339651