การ์ดรีดเดอร์ / คอนเนคเตอร์ Type-C / แบบเสียบโดยตรง / สำหรับ SD + microSD / สีขาว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การ์ดรีดเดอร์แบบแท่ง พกพาสะดวก พร้อมคอนเนคเตอร์ Type-C มาตรฐานการเชื่อมต่อ USB ล่าสุด ทนต่อการเสียบเข้าออกบ่อยครั้ง
[รายละเอียดสินค้า]
· การ์ดรีดเดอร์แบบแท่ง พกพาสะดวก พร้อมคอนเนคเตอร์ Type-C มาตรฐานการเชื่อมต่อ USB ล่าสุด
· สามารถใช้กับ PC หรือสมาร์ทโพนที่มีพอร์ท USB Type-C
· ใช้คอนเนคเตอร์ที่แข็งแรง สามารถทนต่อการเสียบเข้าออกถึง 10,000 รอบ ทนทานต่อการแตกหักแม้จะเสียบเข้าออกบ่อยครั้ง
· คอนเนคเตอร์ USB type-C สามารถเสียบได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบผิดด้าน
· รองรับเมมโมรี่การ์ดหลากหลายประเภท เช่น SD Card, miniSD Card, microSD Card, และ MMC
· สามารถเสียบสื่อขนาดเล็ก เช่น microSD Card ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์
· รองรับ SDXC Card ความจุสูง (512 GB) ซึ่งเป็นมาตรฐาน SD Card ล่าสุด
· เมื่อใช้สินค้านี้แล้ว จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องดิจิทัลไปยัง PC โดยตรงถึง 9 เท่า* *เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ USB 3.1 Gen 1 ข้อมูลจากการทดลองของผู้ผลิต
· แต่ละช่องเสียบมีไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ
· ทำงานโดยอาศัย USB bus power จึงไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก
· เสียบเข้ากับ PC เพื่อใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม
· มาพร้อมกับฝาครอบป้องกันคอนเนคเตอร์ระหว่างพกพา
· อินเตอร์เฟซ: USB Type-C
· อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด: USB 3.1 Gen 1 - SuperSpeed / 5 Gbps (ค่าตามทฤษฎี)
· ชนิดของคอนเนคเตอร์: USB type-C (ตัวผู้) × 1
· จำนวนช่องเสียบ: 2
· สื่อที่รองรับ (SD Card): SD (HighSpeed, ProHighSpeed, Class 2 ถึง 10), สำหรับ Wii/DSi, SDHC (Class 2 ถึง 10, UHS-I, UHS-II), SDXC (Class 10, UHS-I) / miniSD, miniSDHC (Class 2 ถึง 6)* / TransFlash, microSD, microSDHC (Class 2 ถึง 10, UHS-I), microSDXC (*) ต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะ
· สื่อที่รองรับ (MultiMediaCard): MMC, MMC 4.0, secure MMC, RS-MMC, RS-MMC 4.0/MMC micro* (*) ต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะ
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: PC และสมาร์ทโฟนที่มีพอร์ท USB Type-C
· OS ที่รองรับ: Android 6.0 ขึ้นไปที่เปิดใช้งานโฮส, Windows 10 / 8.1 / 7 (SP1), macOS Sierra (10.12)
· สี: สีขาว
· ขนาดภายนอก: กว้าง 55.8 มม. × ลึก 18.2 มม. × สูง 9.8 มม. โดยประมาณ
· น้ำหนัก: ประมาณ 8 ก.
· แรงดันไฟเลี้ยง: 5 V
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิ 5 ถึง 40 °C ความชื้น 30% ถึง 80% (ไม่เกิดการควบแน่น)
· ระยะเวลารับประกัน: 6 เดือน
· อุปกรณ์เสริม: คู่มือการใช้งาน
· รหัส JAN: 4953103340312