(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อินพุต AC สากล / เต็มช่วง
·คุณสมบัติการป้องกัน:ไฟฟ้าลัดวงจร / โหลดไฟฟ้า เกิน / แรงดันไฟฟ้าเกิน / อุณหภูมิสูง
·การระบายความร้อน:อากาศเย็นตามธรรมชาติ
· แบบปรับได้ แรงดัน Output DC
· รางปีกนก (DIN Rail) ได้:TS-35 / 7.5 หรือ 15.
· ราคาถูก.
รหัสสินค้า |
---|
EDR-75-12 |
EDR-75-24 |
EDR-75-48 |
EDR-120-12 |
EDR-120-24 |
EDR-120-48 |
EDR-150-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,141.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 75 | 12 V DC | 0 ถึง 6.3 ก | 32 | 102 | 125.2 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC [การดำเนินการอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | 12 ถึง 14 | ||
฿ 1,141.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 75 | 24 V DC | 0 ถึง 3.2 ก | 32 | 102 | 125.2 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC [การดำเนินการอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | 24 ถึง 28 | ||
฿ 1,256.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 75 | 48 V DC | 0 to 1.6A | 32 | 102 | 125.2 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC [การดำเนินการอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | 48 to 55V | ||
฿ 1,320.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 120 | 12 V DC | 0 ถึง 10 A | 125.2 | 40 | 113.5 | 90 V AC ถึง 264 V AC, 127 V DC ถึง 370 V DC | 12 ถึง 14 | ||
฿ 1,198.33 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 120 | 24 V DC | 0 ถึง 5 ก | 125.2 | 40 | 113.5 | 90 V AC ถึง 264 V AC, 127 V DC ถึง 370 V DC | 24 ถึง 28 | ||
฿ 1,451.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 120 | 48 V DC | 0 to 1.6A | 125.2 | 40 | 113.5 | [การดำเนินการอินพุต DC สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | 48 to 55V | ||
฿ 1,376.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 156 | 24 V DC | 0 ถึง 6.5 A | 125.2 | 40 | 113.5 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC [การดำเนินการอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | 24 ถึง 48 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง