1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลำโพงขนาดกะทัดรัด / 4 W / USB / สีดำ

SPEAKER

ลำโพงขนาดกะทัดรัด / 4 W / USB / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,333.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ลำโพง USB ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มอบเสียงอันทรงพลังแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก และเชื่อมต่อได้ง่ายเพียงเสียบสาย USB เส้นเดียว

[รายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
· ลำโพงสเตอริโอ 2.0-channel พร้อมเอาท์พุตประสิทธิผลสูงสุด 5.0 W เพียงเสียบพอร์ต USB กับพีซีเพื่อใช้งาน
· ลำโพงชนิดอินพุตเสียง USB มอบวิธีง่ายๆ ในการฟังเสียงเสตอริโอขณะที่ใช้พอร์ต USB เดียวบนพีซี
· ใช้ไดรเวอร์ฟูลเรนจ์ ø50 มม. เพื่อให้ได้เสียงที่เสถียรและสมดุล
· มี "ตัวควบคุมเสียง" ซึ่งทำให้สามารถปรับระดับเสียงได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือ ผ่านแอมพลิฟายเออร์ในตัว
· ตัวควบคุมระดับเสียงมีปุ่มปิดเสียงที่สามารถปิดเสียงในขณะที่เชื่อมต่อได้
· เทอร์มินอลอินพุต: USB (A) ตัวผู้
· แหล่งจ่ายไฟ: +5 V DC (500 mA หรือมากกว่า) (USB)
· น้ำหนัก: ประมาณ 430 ก.
· เอาท์พุตประสิทธิผลสูงสุด: 5 W (2.5 W + 2.5 W)
· ย่านความถี่ในการเล่น: 180 Hz to 20 kHz
· ขนาดภายนอก: กว้าง 72 มม. × ลึก 74 มม. × สูง 82 มม.
· ขนาดยูนิตลำโพง: ø50 มม.
· ค่าความต้านทานของยูนิตลำโพง: 4 Ω
· ความยาวสายเคเบิล - สาย USB จ่ายไฟ: ประมาณ 133 ซม. (มีปุ่มปรับระดับเสียง)
· สี: ดำ
· วัสดุตัวลำโพง: พลาสติก
· ชนิดตัวลำโพง: ชนิดสะท้อนเสียงเบส
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 225 มม. × ลึก 106 มม. × สูง 115 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.5 กก.
· รหัส JAN: 4953103321571

รหัสสินค้า
MS-P08USBBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,333.33

SPEAKER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-P08USBBK ในชุด ลำโพงขนาดกะทัดรัด / 4 W / USB / สีดำ