หู หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอ In-Ear-Canal / CN300 / Grey

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัด แต่ หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน เหล่านี้ให้เสียงที่สมดุลพร้อมเสียงเบสที่กลมกลึง หู ฟัง สเตอริโอแบบ หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน มี ฉนวนกันความร้อน เสียงที่ดีเหมาะสำหรับการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียน

    [รายละเอียดสินค้า]
    · แม้จะมีขนาดกะทัดรัด เฮดโฟนเหล่านี้ก็สามารถมอบเสียงที่สมดุลพร้อมเสียงเบสที่เต็ม เพราะมีไดรเวอร์แบบไดนามิก ø10 มม.
    ·ปลั๊กอุดหูชนิดที่พอดีกับหูและมีเสียงรั่วเล็กน้อย นอกจากนี้ยังสามารถใส่และถอดออกได้โดยไม่ทำให้ ขน ยุ่ง
    ·สร้างเสียงคุณภาพสูงโดยมีความสมดุลตั้งแต่ความถี่สูงไปจนถึงความถี่ต่ำ
    · สายไฟ มี สไลเดอร์ ที่ป้องกันไม่ให้ หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน หลุดและพันกันยุ่งระหว่างการจัดเก็บ
    · อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ใช้ปลั๊ก ทรงตัว L เพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ กะทัดรัด
    ·มีเอียร์บัดหลายแบบเพื่อให้คุณสามารถสวมใส่ได้พอดี รวม 4 ขนาด; ขนาด มาตรฐาน S, M และ L และขนาด XS เพิ่มเติม
    · รุ่น: ปิดผนึกชนิดปลั๊กอุดหู
    · ชุดขับมอเตอร์ ยูนิต: ชนิดไดนามิก (ø10มม.)
    · อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: 16 Ω
    · ความไวต่อความดันเสียง: 95 dB/mW
    · อินพุตสูงสุด: 5 mW
    · แบนด์วิธความถี่ที่เกิดซ้ำได้: 20 Hz ถึง 20 kHz
    ·สายไฟ 1.2 ม. ชนิด Y
    · ปลั๊ก: มินิปลั๊ก ø3.5 มม., 3 โพล (ทรง L)
    · สี: เทา
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 4 กรัม (ไม่รวมสายไฟ)
    · อุปกรณ์เสริม: เอียร์บัด (XS / S / M / L)
    ·ขนาดแพ็คเกจ: กว้าง 35 มม. ×ลึก 30 มม. ×สูง 145 มม
    ·น้ำหนักหีบห่อ: 0.032 กก
    · JAN Code: 4953103280762

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท