1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองเมาส์ / เมทัลลิก / ขนาด XL / สีดำ

PC RELATION PC PERIPHERAL

แผ่นรองเมาส์ / เมทัลลิก / ขนาด XL / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 475.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แผ่นรองเมาส์เมทัลลิกขนาดใหญ่ที่มีสีเข้าคู่กับพีซีของคุณและโทนสีของโต๊ะทำงาน

[รายละเอียดสินค้า]
· แผ่นรองเมาส์เมทัลลิกขนาดใหญ่ที่มีสีเข้าคู่กับพีซีของคุณและโทนสีของโต๊ะทำงาน
· ขนาดใหญ่กว่าของเมาส์ทำให้เมาส์ไม่ยื่นออกมาหรือเลื่อนหลุดจากแผ่นรองขณะใช้งาน * มีพื้นที่มากกว่าสินค้าซีรีส์ MP-112 แบบดั้งเดิมของผู้ผลิต 1.5 เท่า
· ผ่านกระบวนการป้องกันแบคทีเรียบนพื้นผิว จึงมั่นใจได้ว่าสะอาดอยู่เสมอ (สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS Z 2801)
· พื้นผิวเป็นแบบสัมผัสพิเศษ มีแพทเทิร์น 3D และใช้งานเมาส์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
· ด้านหลังของแผ่นรองเมาส์ใช้วัสดุกันลื่น (sofpeel) ที่มีพลังการยึดเกาะสูงเพื่อป้องกันแผ่นรองเมาส์ลื่น
· ใช้งานร่วมกับเมาส์ได้ทุกชนิด รวมถึง เมาส์ LED สีน้ำเงิน, เมาส์เลเซอร์และเมาส์ออปติคอล
· วัสดุ - วัสดุฐาน: PET; พื้นผิว: เรซิ่น UV; ข้างใต้: กาวยูรีเทน
· สีบอดี้หลัก: ดำ
· ขนาดการใช้งานเมาส์ (สูงสุด): กว้าง 180 มม. × ลึก 230 มม.
· ความหนาของพื้นผิวใช้งานเมาส์ (ส่วนที่หนาที่สุด): ประมาณ 0.3 มม.
· ขนาดภายนอก: กว้าง 180 มม. × ลึก 230 มม. × สูง 0.3 มม.
· น้ำหนัก: 26 ก.
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 183 มม. × ลึก 2 มม. × สูง 235 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.056 กก.
· รหัส JAN: 4953103347281

รหัสสินค้า
MP-MBGBK SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 475.64

฿ 311.07

PC RELATION PC PERIPHERAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP-MBGBK ในชุด แผ่นรองเมาส์ / เมทัลลิก / ขนาด XL / สีดำ