(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ชุดหูฟังบลูทู ธ ที่มีคุณภาพเสียงสูงเหมาะสำหรับนักฟังเพลงทั่วไป
[รายละเอียดสินค้า]
·หูฟังบลูทู ธ ไร้สายขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการฟังเพลงและวิดีโอแบบสบาย ๆ
· มาพร้อมกับไดรเวอร์ลำโพงเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. ขนาดใหญ่ คุณจึงสามารถฟังเพลงที่มีคุณภาพเสียงสมดุลได้ตั้งแต่เสียงเบสจนถึงช่วงเสียงกลางและสูง
·รวม คุณสมบัติ การตัดเสียงรบกวนเพื่อให้ได้โทรศัพท์ที่ชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้างที่ ไมโครโฟน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการโทรสำหรับอีกฝ่าย
·เพื่อหลีกเลี่ยง ความเค้น ที่หูที่ ตะขอ หูจะโค้งเป็นสามมิติ การออกแบบ นี้ให้ความสะดวกสบายแม้ใช้งานเป็นเวลานาน มาพร้อมกับที่ หูหิ้วแม่พิมพ์ หูแยกซ้ายและขวา
· รูปทรง ของหูฟังออกแบบมาให้พอดีกับ รูปทรง หู ความพอดีของหูได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงและเพิ่มความสามารถในการสวมใส่
·รองรับหลายจุด วิธีนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องพร้อมกันและพักสายหนึ่งเครื่อง
· คอนเนคเตอร์ชาร์จเป็นไมโคร USB ชนิดเดียวกับสมาร์ทโฟน ยังสามารถชาร์จชุดหูฟังโดยเชื่อมต่อกับสายชาร์จสมาร์ทโฟนปกติของคุณ
·ให้คุณคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่อง 4.5 ชั่วโมงหรือฟังเพลงต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง
·สามารถเชื่อมต่อไม่เพียง แต่กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน แต่ยังเชื่อมต่อกับพีซีและอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ของชุดหูฟังสามารถแสดงบนหน้าจอ iPhone เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone
·มี ไกด์ การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าได้ง่ายและเชื่อถือได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทู ธ ครั้งแรก
·สามารถกำหนดการตั้งค่าการ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้เพียงแค่สัมผัสใน เคส ของสมาร์ทโฟนที่ รองรับการใช้งาน NFC ไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอการตั้งค่าบนสมาร์ทโฟนของคุณ
· รองรับการใช้งาน กับ การใช้งาน การตั้งค่า BT ที่ง่ายสำหรับสมาร์ทโฟน Android การจับคู่สามารถทำได้เพียงทำตาม ไกด์ สามารถดาวน์โหลด การใช้งาน ได้จาก Google ปลายยื่น * ไม่ รองรับการใช้งาน สมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
·วิธีการ ระบบสื่อสาร : Bluetooth เวอร์ชัน มาตรฐาน 4.1
· เอาท์พุต: Bluetooth Power Class 2
·ระยะ ระบบสื่อสาร สูงสุด: ระยะสายตา 10 ม
· เครื่องวัดความถี่ ใช้: ย่านความถี่ 2.4 GHz
·วิธีการมอดูเลต: FHSS (เครื่องวัดความถี่ Hopping Spread Spectrum)
·โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
·ตัวแปลงสัญญาณที่ รองรับการใช้งาน A2DP: SBC
·การป้องกันเนื้อหาที่ รองรับการใช้งาน A2DP: ใช่ SCMS-T
·จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนสูงสุด: 8
· Multipoint (สแตนด์บายพร้อมกัน): รองรับ
· รุ่น: ประเภทไดนามิก
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน เสียง เอาต์พุต : 112 dB / 1 mW
· ชุดขับมอเตอร์ ยูนิต: ฟูลเรนจ์ø13มม
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ เล่น (A2DP): 20 Hz ถึง 8 kHz
·เวลาเล่นต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 4 ชั่วโมง
·ระยะเวลาโทรต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 4.5 ชั่วโมง
·เวลาสแตนด์บายต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 55 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 5 V ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย USB)
·แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว: ลีเทียม-โพลิเมอร์ ถ่านชาร์จ
·เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
·ประเภท ไมโครโฟน : ประเภทคอนเดนเซอร์ electret
·ลักษณะทิศทางของ ไมโครโฟน : รอบทิศทาง
·ความไวของ ไมโครโฟน : -42 dB (1 V / pa ที่ 1 kHz)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งาน ไมโครโฟน : 100 Hz ถึง 3,000 Hz
· เทอร์มินอลอินพุต: ไมโคร USB (สำหรับชาร์จ)
·สภาพแวดล้อมในการทำงาน (อุณหภูมิ): 5 ° C ถึง 35 ° C
· สภาพแวดล้อมในการใช้งาน (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
·สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ (อุณหภูมิ): 0 ° C ถึง 40 ° C
· สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
· ขนาดภายนอก (กว้าง×ลึก×สูง): 17.0 × 12.7 × 31.7 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
· น้ำหนัก: ประมาณ 8 ก.
· สีบอดี้หลัก: แดง
·การปฏิบัติตามกฎหมาย: TELEC / JATE / NCC
·อุปกรณ์เสริม: สายชาร์จ USB, หูฟัง (S / M / L, พร้อม M ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า), ที่เกี่ยวหู (อย่างละ 1 อันสำหรับหูขวาและซ้าย), คู่มือการใช้งาน, คู่มือการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
·ขนาดแพ็คเกจ: กว้าง 60 มม. ×ลึก 45 มม. ×สูง 155 มม
·น้ำหนักหีบห่อ: 0.085 กก
· JAN Code: 4953103473287
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง