ชุดหูฟังบลูทู ธ / รองรับการใช้งาน สเตอริโอ / HPS03 / สีดำ

แบรนด์ :
ELECOM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ชุดหูฟังบลูทู ธ สเตอริโอที่ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงในระบบสเตอริโอเมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังแบบหูฟังด้านขวาที่เป็นอุปกรณ์เสริม

    [รายละเอียดสินค้า]
    · ชุดหูฟังสเตอริโอที่ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงในรูปแบบสเตอริโอ เมื่อเชื่อมต่อกับเอียร์โฟนสำหรับสวมหูขวาเพิ่มเติม เหมาะสำหรับรับสายเข้าขณะที่กำลังฟังเพลง และคุณยังสามารถใช้เป็นชุดหูฟังโมโนออรัลในหูเดียวได้ด้วย
    · รูปทรงของหูฟังคำนึงถึงความพอดีหูเพื่อให้สามารถสวมใส่ได้สบาย แม้จะใช้งานเป็นเวลานานนาน ที่เกี่ยวหูออกแบบมาพร้อมกับโครงสร้าง 3 มิติที่ทำให้พอดีหู
    ·มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงที่ให้คุณคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่อง 7 ชั่วโมงหรือฟังเพลงต่อเนื่องได้ 6 ชั่วโมง คุณสามารถเปิดและปิด พาวเวอร์ซัพพลาย ได้ด้วย สวิตช์เลื่อน ซึ่งช่วยให้คุณลด การใช้พลังงาน ในระหว่างการหยุดทำงาน
    ·รองรับมัลติพอยต์ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่อง (สมาร์ทโฟนและ / หรือโทรศัพท์มือถือ) ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ ปลายยื่น เพลงบนสมาร์ทโฟนของคุณในขณะที่โทรศัพท์อีกเครื่องกำลังยืนอยู่ข้างๆ
    ·สามารถเชื่อมต่อไม่เพียง แต่กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน แต่ยังเชื่อมต่อกับพีซีและอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ของชุดหูฟังสามารถแสดงบนหน้าจอ iPhone เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone
    · คอนเนคเตอร์ชาร์จเป็นไมโคร USB ชนิดเดียวกับสมาร์ทโฟน ยังสามารถชาร์จชุดหูฟังโดยเชื่อมต่อกับสายชาร์จสมาร์ทโฟนปกติของคุณ
    ·มี ไกด์ การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าได้ง่ายและเชื่อถือได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทู ธ ครั้งแรก
    · รองรับการใช้งาน กับ การใช้งาน การตั้งค่า BT ที่ง่ายสำหรับสมาร์ทโฟน Android การจับคู่สามารถทำได้เพียงทำตาม ไกด์ สามารถดาวน์โหลด การใช้งาน ได้จาก Google ปลายยื่น * ไม่ รองรับการใช้งาน สมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
    ·วิธีการ ระบบสื่อสาร : Bluetooth เวอร์ชัน มาตรฐาน 4.1
    · เอาท์พุต: Bluetooth Power Class 2
    ·ระยะ ระบบสื่อสาร สูงสุด: ระยะสายตา 10 ม
    · เครื่องวัดความถี่ ใช้: ย่านความถี่ 2.4 GHz
    ·วิธีการมอดูเลต: FHSS (เครื่องวัดความถี่ Hopping Spread Spectrum)
    ·โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
    ·ตัวแปลงสัญญาณที่ รองรับการใช้งาน A2DP: SBC
    ·การป้องกันเนื้อหาที่ รองรับการใช้งาน A2DP: วิธี SCMS-T
    · ย่านการส่งสัญญาณ (A2DP): 20 ถึง 20,000 Hz (สุ่มตัวอย่างที่ 44.1 kHz)
    ·จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนสูงสุด: 8
    · Multipoint (สแตนด์บายพร้อมกัน): รองรับ
    · รุ่น: ประเภทไดนามิก
    · เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน เสียง เอาต์พุต : 95 dB / 1 mW
    · ชุดขับมอเตอร์ ยูนิต: ฟูลเรนจ์ø8มม
    ·ช่วง เครื่องวัดความถี่ เล่น (A2DP): 20 Hz ถึง 20 kHz
    ·เวลาเล่นต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 6 ชั่วโมง
    ·เวลาโทรต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 7 ชั่วโมง
    ·เวลาสแตนด์บายต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 120 ชั่วโมง
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: 5 V ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย USB)
    ·แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว: ลีเทียม-โพลิเมอร์ ถ่านชาร์จ
    ·เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
    ·ประเภท ไมโครโฟน : ประเภทคอนเดนเซอร์ electret
    ·ลักษณะทิศทางของ ไมโครโฟน : รอบทิศทาง
    ·ความไวของ ไมโครโฟน : -42 dB (1 V / pa ที่ 1 kHz)
    ·ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งาน ไมโครโฟน : 100 Hz ถึง 3,000 Hz
    ·เทอร์มินอล: ไมโคร USB-B × 1 (การเชื่อมต่อสายไฟ)
    ·สภาพแวดล้อมในการทำงาน (อุณหภูมิ): 5 ° C ถึง 35 ° C
    · สภาพแวดล้อมในการใช้งาน (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
    ·สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ (อุณหภูมิ): -10 ° C ถึง 50 ° C
    · สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
    · ขนาดภายนอก (กว้าง×ลึก×สูง): 17.8 × 12.8 × 51.6 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) * ความยาว สายไฟ : ประมาณ 45 ซม.
    · น้ำหนัก: ประมาณ 10 ก.
    · สีบอดี้หลัก: ดำ
    ·การปฏิบัติตามกฎหมาย: TELEC / JATE
    · อุปกรณ์เสริม: สายชาร์จ USB, เอียร์พีซ (อย่างละ 1 ในขนาด S, M, L, โดยขนาด M ติดตั้งมาแล้ว), เอียร์โฟนสำหรับหูขวา, ที่เกี่ยวหู, คู่มือแนะนำการใช้งาน, คู่มือการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
    ·กฎหมายการ การจัดซื้อ สีเขียว: N / A
    ·ขนาดแพ็คเกจ: กว้าง 60 มม. ×ลึก 45 มม. ×สูง 155 มม
    ·น้ำหนักหีบห่อ: 0.095 กก
    · JAN Code: 4953103441019