1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดหูฟังบลูทู ธ สำหรับ PC / HS10 / สีดำ

RELATION OPTION/ACCESSORIES

ชุดหูฟังบลูทู ธ สำหรับ PC / HS10 / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 717.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หูฟังบลูทู ธ ไร้สายเรียบง่ายที่สวมใส่สบาย

[รายละเอียดสินค้า]
·ชุดหูฟังบลูทู ธ ไร้สายแบบเรียบง่ายที่สวมใส่สบาย
·เพื่อหลีกเลี่ยง ความเค้น ที่หูที่ ตะขอ หูจะโค้งเป็นสามมิติ การออกแบบ นี้ให้ความสะดวกสบายแม้ใช้งานเป็นเวลานาน มาพร้อมกับที่ หูหิ้วแม่พิมพ์ หูแยกซ้ายและขวา
· รูปทรง ของหูฟังออกแบบมาให้พอดีกับ รูปทรง หู ความพอดีของหูได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงและเพิ่มความสามารถในการสวมใส่
· คอนเนคเตอร์ชาร์จเป็นไมโคร USB ชนิดเดียวกับสมาร์ทโฟน ยังสามารถชาร์จชุดหูฟังโดยเชื่อมต่อกับสายชาร์จสมาร์ทโฟนปกติของคุณ
·ให้คุณคุยโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
·สามารถเชื่อมต่อไม่เพียง แต่กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน แต่ยังเชื่อมต่อกับพีซีและอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่ของชุดหูฟังสามารถแสดงบนหน้าจอ iPhone เมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone
·มี ไกด์ การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าได้ง่ายและเชื่อถือได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ชุดหูฟังบลูทู ธ ครั้งแรก
· รองรับการใช้งาน กับ การใช้งาน การตั้งค่า BT ที่ง่ายสำหรับสมาร์ทโฟน Android การจับคู่สามารถทำได้เพียงทำตาม ไกด์ สามารถดาวน์โหลด การใช้งาน ได้จาก Google ปลายยื่น * ไม่ รองรับการใช้งาน สมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
·วิธีการ ระบบสื่อสาร : Bluetooth เวอร์ชัน มาตรฐาน 3.0
· เอาท์พุต: Bluetooth Power Class 2
·ระยะ ระบบสื่อสาร สูงสุด: ระยะสายตา 10 ม
· เครื่องวัดความถี่ ใช้: ย่านความถี่ 2.4 GHz
·วิธีการมอดูเลต: FHSS (เครื่องวัดความถี่ Hopping Spread Spectrum)
·โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ: HFP, HSP
·จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนสูงสุด: 8
· Multipoint (สแตนด์บายพร้อมกัน): ไม่รองรับ
· รุ่น: ประเภทไดนามิก
· เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน เสียง เอาต์พุต : 118 เดซิเบล
· ชุดขับมอเตอร์ ยูนิต: ฟูลเรนจ์ø9มม
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ เล่น (A2DP): 20 Hz ถึง 20 kHz
·เวลาโทรต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 5 ชั่วโมง
·เวลาสแตนด์บายต่อเนื่องสูงสุด: ประมาณ 100 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 5 V ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย USB)
·แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว: ลีเทียม-โพลิเมอร์ ถ่านชาร์จ
·เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
·ประเภท ไมโครโฟน : ประเภทคอนเดนเซอร์ electret
·ลักษณะทิศทางของ ไมโครโฟน : รอบทิศทาง
·ความไวของ ไมโครโฟน : -42 dB (1 V / pa ที่ 1 kHz)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ ใช้งาน ไมโครโฟน : 100 Hz ถึง 3,000 Hz
· เทอร์มินอลอินพุต: ไมโคร USB (สำหรับชาร์จ)
·สภาพแวดล้อมในการทำงาน (อุณหภูมิ): 5 ° C ถึง 35 ° C
· สภาพแวดล้อมในการใช้งาน (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
·สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ (อุณหภูมิ): 0 ° C ถึง 40 ° C
· สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (ความชื้นสัมพัทธ์): 20% ถึง 80% (แต่ไม่มีการควบแน่น)
· ขนาดภายนอก (กว้าง×ลึก×สูง): 14.0 × 9.0 × 53.1 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
· น้ำหนัก: ประมาณ 8 ก.
· สีบอดี้หลัก: ดำ
·การปฏิบัติตามกฎหมาย: TELEC / JATE
·มาตรฐานที่ รองรับการใช้งาน : BQB
·กฎหมายการ การจัดซื้อ สีเขียว: N / A
·อุปกรณ์เสริม: สายชาร์จ USB, หูฟัง (S / M / L พร้อม M ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า), ที่เกี่ยวหู (อย่างละ 1 อันสำหรับหูขวาและซ้าย), คู่มือการใช้งาน, คู่มือการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
·ขนาดแพ็คเกจ: กว้าง 60 มม. ×ลึก 45 มม. ×สูง 182 มม
·น้ำหนักหีบห่อ: 0.083 กก
· JAN Code: 4953103432833

รหัสสินค้า
LBT-HS10PCBK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 717.27

RELATION OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1