(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อินพุต AC แบบยูนิเวอซัล/ ตลอดช่วง
· สามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากได้ถึง 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที
· การป้องกัน: ลัดวงจร / โหลดเกิน / แรงดันไฟแรงเกิน / ความร้อนสูงเกิน
· การระบายความร้อน: การระบายความร้อนตามธรรมชาติ (LRS-350 Series: ระบายความร้อนด้วยพัดลม DC ภายในตัว)
· ขนาดเล็ก/ รุ่นบาง 1U
· สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC / EN 60335-1 (PD3) และ IEC / EN61558-1, 2-16 สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน (ยกเว้น LRS-200 Series และ LRS-350 Series)
· สามารถทำงานที่ความสูงระดับ 5,000 ม. ได้
·ผ่านการทดสอบการสั่นสะเทือนที่ 5 G
· ไฟบอกสถานะ LED พร้อมสวิตช์ ON
·ไม่มี การ การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า <0.2 W (LRS-35 series, LRS-50 series)
·ไม่มี การ การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า <0.3 W (LRS-75 series, LRS-100 series)
·ไม่มี การ การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า <0.5 W (LRS-150 series, LRS-150F series)
·ไม่มี การ การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า <0.75 W (LRS-200 series, LRS-350 series)
· แรงดันไฟฟ้าเกิน ประเภทที่ III (ยกเว้น LRS-200 Series และ LRS-350 Series)
· ผ่านการทดสอบรับโหลดเต็ม 100%
· อุณหภูมิที่ใช้งานได้สูง: 70°C
· ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน ความน่าเชื่อถือสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม
· ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
· เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
· เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· เครื่องใช้ไฟฟ้า (ยกเว้น LRS-350 Series)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รหัสรุ่น/ Part number ชิ้นส่วนตัวแทน | |
---|---|---|
A | สวิตชิ่งฮับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ขนาดเล็ก 10/100 M ไม่มีการ Unmanaged switch (พลาสติก/โลหะ) | IESH-MB205-C2E-R |
B | สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย LRS ซีรีส์ | LRS-35-24 |
C | ตัวยึด พื้น ขนาดกะทัดรัด FAPC PCI × 2 / PCIe × 2, Intel คอร์/แกน series รุ่นที่ 4 | BBC-6110-CE-W10 |
D | 15 นิ้ว, XGA, สัญญาณวีดีโอ Input, RGB Input แบบอนาล็อก (ไฟแบ็คไลท์ LED) | PCMTL-MV15-R2 |
E | MISUMI จอสัมผัส เดิม GX8 ซีรีส์ 4.3 ถึง 15 นิ้ว | PLCP-GX8-07 W-DC-R |
F | CAT5e STP (สายแลนมาตราฐาน ) สาย LAN ชนิด มุม | LC5EU-STP-BL-5 |
G | CAT5e STP (ควั่น / สายเดี่ยว ) สาย LAN กำหนดความยาวได้อิสระ | NWTC5E-STP-S-BL-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.92 ฿ 628.19 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 5 V DC | 7 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 375.00 ฿ 321.41 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 12 V DC | 3 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 533.33 ฿ 457.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 35 | 15 V DC | 2.4 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 375.00 ฿ 321.41 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 24 V DC | 1.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 677.50 ฿ 580.69 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 1 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 533.33 ฿ 457.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 35 | 48 V DC | 0.8 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 833.75 ฿ 714.61 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | DC3.3 V | 10 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 731.67 ฿ 627.11 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 5 V DC | 10 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 416.67 ฿ 357.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 50 | 12 V DC | 4.2 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 533.33 ฿ 457.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 50 | 15 V DC | 3.4 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 416.67 ฿ 357.13 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 24 V DC | 2.2 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 613.33 ฿ 525.69 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 50 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 1.45 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 742.08 ฿ 636.04 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 48 V DC | 1.1 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 82 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 957.50 ฿ 820.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 5 V DC | 14 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 500.00 ฿ 428.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 75 | 12 V DC | 6 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 761.67 ฿ 652.83 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 75 | 15 V DC | 5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 500.00 ฿ 428.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 75 | 24 V DC | 3.2 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 796.67 ฿ 682.83 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 75 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 2.1 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 883.75 ฿ 757.46 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 48 V DC | 1.6 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 99 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 1,010.00 ฿ 865.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 100 | DC3.3 V | 20 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 1,010.00 ฿ 865.67 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 100 | 5 V DC | 18 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 533.33 ฿ 457.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 12 V DC | 8.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 855.00 ฿ 732.82 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 100 | 15 V DC | 7 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 533.33 ฿ 457.12 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 100 | 24 V DC | 4.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 983.33 ฿ 842.81 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 2.8 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 983.33 ฿ 842.81 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 48 V DC | 2.3 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 129 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 373 DC | ||
฿ 675.00 ฿ 578.54 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 150 | 12 V DC | 12.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 132 AC / 170 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,071.67 ฿ 918.53 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | 15 V DC | 10 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 132 AC / 170 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 675.00 ฿ 578.54 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 150 | 24 V DC | 6.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 132 AC / 170 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,071.67 ฿ 918.53 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 4.3 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 132 AC / 170 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,248.33 ฿ 1,069.94 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 48 V DC | 3.3 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 132 AC / 170 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,141.67 ฿ 978.53 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | 5 V DC | 22 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC | ||
฿ 1,367.50 ฿ 1,172.08 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 150 | 12 V DC | 12.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC | ||
฿ 1,313.33 ฿ 1,125.66 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | 15 V DC | 10 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC | ||
฿ 1,302.92 ฿ 1,116.73 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 24 V DC | 6.5 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC | ||
฿ 1,313.33 ฿ 1,125.66 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 4.3 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC | ||
฿ 1,313.33 ฿ 1,125.66 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 150 | 48 V DC | 3.3 | สกรู | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | 30 | 97 | 159 | 85 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC | ||
฿ 1,658.33 ฿ 1,421.35 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 200 | DC3.3 V | 40 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,658.33 ฿ 1,421.35 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 200 | [อื่น ๆ] DC4.2 V | 40 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,833.33 ฿ 1,571.35 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 5 V DC | 40 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 875.00 ฿ 749.96 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 200 | 12 V DC | 17 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,648.75 ฿ 1,413.14 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 15 V DC | 14 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 875.00 ฿ 749.96 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 24 V DC | 8.8 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,475.00 ฿ 1,264.22 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 200 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 5.9 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,411.67 ฿ 1,209.94 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 200 | 48 V DC | 4.4 | สกรู | - | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,853.33 ฿ 1,588.49 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 350 | DC3.3 V | 60 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,938.33 ฿ 1,661.34 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 350 | [อื่น ๆ] DC4.2 V | 60 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 2,146.25 ฿ 1,839.55 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 350 | 5 V DC | 60 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,116.67 ฿ 957.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 350 | 12 V DC | 29 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,761.67 ฿ 1,509.93 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 350 | 15 V DC | 23.2 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,116.67 ฿ 957.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 350 | 24 V DC | 14.6 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 2,045.00 ฿ 1,752.77 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 350 | [อื่น ๆ] 36 V DC | 9.7 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 1,601.67 ฿ 1,372.79 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 350 | 48 V DC | 7.3 | สกรู | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CUL | 30 | 147 | 215 | 90 ถึง 132 AC / 180 ถึง 264 AC / 240 ถึง 370 DC (สวิตช์เปิด 230 AC) | ||
฿ 2,528.33 ฿ 2,167.03 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 450 | 12 V DC | 37.5 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL | 35 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC | ||
฿ 2,528.33 ฿ 2,167.03 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 450 | 24 V DC | 18.8 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL | 35 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC | ||
฿ 2,780.00 ฿ 2,382.74 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 450 | 48 V DC | 9.4 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / TUV | 35 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC | ||
฿ 2,950.00 ฿ 2,528.45 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 600 | 12 V DC | 50 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL | 41 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC | ||
฿ 2,950.00 ฿ 2,528.45 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 600 | 24 V DC | 25 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL | 41 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC | ||
฿ 3,245.00 ฿ 2,781.29 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 600 | [18 V DC] DC27V | 25 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / TUV | 41 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC | ||
฿ 3,245.00 ฿ 2,781.29 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 600 | 48 V DC | 12.5 | - | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / TUV | 41 | 124 | 225 | 90 V AC ถึง 132 V AC, 180 V AC ถึง 264 V AC, 255 V DC ถึง 370 V DC |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
การรับรองความถูกต้อง / มาตรฐานอื่น ๆ | EAC/CB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง