(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับสายไฟแตกแขนงหรืออุปกรณ์ติดตั้ง เช่น สวิตช์ (70 มม.2, พิตช์ติดตั้ง 38 มม., เพลทขนาดเล็ก ฯลฯ)
· มีช่องเจาะรูด้านล่าง เหมาะสำหรับซ่อนท่อ *ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์บางประเภทได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อน
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 70 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 70 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
ชนิด | ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PVS-0 ในชุด กล่องขนาดเล็กสำหรับการใช้แบบเปิดโล่ง
รหัสสินค้า |
---|
PVS-0J |
PVS-0M |
PVS-N |
PVS-NJ |
PVS-NM |
PVS16-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ชนิด | เคาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | - | - | ไม่มี (ด้านข้าง) | ||
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีขาวน้ำนม | - | - | ไม่มี (ด้านข้าง) | ||
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | - | - | มี (ด้านข้าง) | ||
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | - | - | มี (ด้านข้าง) | ||
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีขาวน้ำนม | - | - | มี (ด้านข้าง) | ||
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | VE16 | 1 ทาง | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง