1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ นอกรีต (2KS-16)

PROTECTIVE TUBE OPTION

คอนเนคเตอร์ นอกรีต (2KS-16)
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
ท่อเหล็ก HI ที่ ทนสภาพอากาศ และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม คอนเนคเตอร์ ที่ช่วยให้วางท่อได้ในขณะที่ขจัดความแตกต่างของ เครื่องวัดระดับน้ำ จากตู้

รหัสสินค้า
2KS-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ สี

฿ 81.31

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเทาVE16สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้(มม.) สำหรับ 27, 22 (25) ค่ากำหนดของเกลียว G3/4
คุณสมบัติ ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2KS-16 ในชุด คอนเนคเตอร์ นอกรีต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2KS-16J
2KS-16M
2KS-22
2KS-22J
2KS-22M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ สี

฿ 81.31

10 ชิ้น 6 วัน สีเบจVE16เบจ

฿ 81.31

10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE16สีขาวขุ่น

฿ 87.94

10 ชิ้น 6 วัน สีเทาVE22สีเทา

฿ 83.92

10 ชิ้น 6 วัน สีเบจVE22เบจ

฿ 87.94

10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE22สีขาวขุ่น