(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดท่อ VE เข้าที่แน่นหนาโดยไม่ต้องสัมผัสกับผนัง
· สามารถปรับความสูงของแคลมป์รัดแยกพร้อมฐานได้โดยการเรียงสเปสเซอร์
วัสดุ | เรซิน | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVE-14 ในชุด แคลมป์รัดแยก VE พร้อมฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SVE-14J |
SVE-14LB |
SVE-14M |
SVE-14T |
SVE-16 |
SVE-16J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) | สี | ความกว้าง (มม.) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.31 | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | VE14 | 30 | เบจ | 20 | สเปสเซอร์ (5 มม.) | ||
฿ 54.17 | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำตาลอ่อน | VE14 | 30 | สีน้ำตาลอ่อน | 20 | พร้อมสเปสเซอร์ (5 มม.) | ||
฿ 43.31 | 50 ชิ้น | 6 วัน | มิลค์กี้ไวท์ | VE14 | 30 | สีขาวขุ่น | 20 | สเปสเซอร์ (5 มม.) | ||
฿ 54.17 | 10 ชิ้น | 6 วัน | ช็อคโกแลต | VE14 | 30 | ช็อคโกแลต | 20 | พร้อมสเปสเซอร์ (5 มม.) | ||
฿ 81.29 | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | VE16 | 35 | สีเทา | 20 | สเปสเซอร์ (5 มม.) | ||
฿ 81.29 | 50 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | VE16 | 35 | เบจ | 20 | สเปสเซอร์ (5 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง