1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อรีเลย์ I/O G70V

RELAY TERMINAL

ขั้วต่อรีเลย์ I/O G70V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,698.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบที่คุ้มค่าสำหรับแผงควบคุม ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับแผงควบคุมของคุณ
ขั้วต่อรีเลย์ I/O ที่มี 16 จุดและเทอร์มินอลบล็อคแบบพุชอินพลัสเพื่อลดขนาดแผงควบคุมและประหยัดแรงงาน

■ คุณสมบัติ
· ขั้วต่อรีเลย์ I/O ที่มี 16 จุดสำหรับติดตั้งรีเลย์ I/O แบบบาง G2RV
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบพุชอินพลัสเพื่อประหยัดแรงงานในการเดินสายไฟเมื่อเปรียบเทียบกับขั้วต่อสกรูทั่วไป
(เวลาเดินสายไฟลดลง 60%* เมื่อเทียบกับขั้วต่อสกรูทั่วไป)
· ลดภาระงานลงไปอีกด้วยการเชื่อมต่อสายเคเบิลกับ PLC ในขั้นตอนเดียว
· มีไดโอดสำหรับดูดซับไฟกระชากของคอยล์
· ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานะการเปิด/ปิดสัญญาณ I/O ทันที
· รองรับ SSR I/O แบบบาง G3RV
· ลดงานไฟเดินสายลงอย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่สูงสุดด้วยรุ่นใหม่ที่มีการเชื่อมต่อภายในระหว่างขั้ว I/O
 (รุ่นอินพุต: 16 จุด / ใช้ร่วมกันได้, รุ่นเอาท์พุต: 4 จุด / ใช้ร่วมกันได้)
· ติดตั้งด้วยราง DIN หรือสกรู

* ตามข้อมูลการวัดจริงของ Omron ในเดือนพฤศจิกายน 2015

รหัสสินค้า
G70V-SOC16P-C4-R6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,698.00

฿ 6,959.27

RELAY TERMINAL 1 ชิ้น 38 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เทอร์มินอล รีเลย์: เอาต์พุต ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ Push-in plus เทอร์มินอลบล็อค
วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV จำนวนเอาต์พุต(จุด) 16
การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) ด้านคอนเนคเตอร์: รองรับ NPN (+ ทั่วไป) $ ด้านแผงขั้วต่อค: สเตจต่ำสุดของแผงขั้วต่อมีการเชื่อมต่อภายในทุก ๆ 4 จุด สเปค Input/Output ชนิดหน้าสัมผัส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G70V-SOC16P-C4-R6 ในชุด ขั้วต่อรีเลย์ I/O G70V