หน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล ความปลอดภัยซีรีส์ NX NX-SL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เพิ่มหน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล ความปลอดภัยและหน่วย I/O ความปลอดภัยให้กับ ข้อต่อ EtherCAT เพื่อเปิดใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม ความปลอดภัย ยูนิไฟต์
■ คุณสมบัติ
· ได้รับการรับรอง EN ISO 13849-1 (PLe / Safety Category 4), IEC 61508 (SIL3)
· การรวมโปรโตคอล Safety over EtherCAT (FSoE)* ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม มาตรฐาน และ อุปกรณ์ควบคุม ความปลอดภัยบน EtherCAT เดียวกันได้
· หน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล ความปลอดภัยสามารถ อุปกรณ์ควบคุม หน่วย I/O ความปลอดภัยได้สูงสุด 128 หน่วย
· การกำหนดค่า ระบบ และการสร้างวงจรความปลอดภัยสามารถทำได้โดยใช้ Sysmac Studio (เวอร์ชัน 1.07 ขึ้นไป)
· รวมไดอะแกรม บล็อคฟังก์ชั่น ความปลอดภัย PLCopen
· สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61131-3 (และ JIS B 3503)
· โปรแกรมความปลอดภัยสามารถออกแบบและดำเนินการได้ในหน่วย POU ช่วยให้สามารถกำหนดมาตรฐานทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* โปรโตคอลเปิด Safety over EtherCAT (ย่อว่า FSoE; "FailSafe over EtherCAT") กำหนด
เลเยอร์ ระบบสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ EtherCAT
เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 61508 (SIL3) ช่วยให้สามารถ ระบบสื่อสาร ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูล มาตรฐาน บน ระบบ ระบบสื่อสาร เดียวกันได้โดยไม่ต้อง
ข้อจำกัด ความเร็วในการสื่อสาร