(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สร้างเครื่องจ่ายไฟสำรองเพื่อให้โครงสร้างระบบมีความมั่นคงสูงได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ลดชั่วโมงการทำงานเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเลือกและประกอบไดโอด
· เพียงติดตั้งบนรางปีกนก DIN rail และเดินสาย
* สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องใช้รางปีกนก DIN Rail ด้วยตัวยึดติดตั้ง (แยกจำหน่าย) (โปรดดู "ตัวเลือกการติดตั้งราง" ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง)
รหัสสินค้า |
---|
S8VK-R10 |
S8VK-R20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,316.00 ฿ 2,416.04 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 10 | 94.7 | 32 | 111 | ||
฿ 5,600.00 ฿ 4,480.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 129.7 | 40 | 123 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | เฉพาะด้าน ให้กับ DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | จอภาพแสดงผล | การตรวจสอบส่วนสำรอง (LED) |
ฟังก์ชั่น รวม | การตรวจสอบส่วนสำรอง - เอาท์พุตสัญญาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง