(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์ซัพพลายที่เหมาะสำหรับเครื่องมือกลและเครื่องจักรผลิตสารกึ่งตัวนำ
นอกเหนือจากฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมที่มีความน่าเชื่อถือแล้วยังสอดคล้องตามมาตรฐานและการใช้งานที่เหนือกว่า
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงสำหรับวงจรควบคุม
ใช้หม้อแปลงที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61558-2-16
· รับรองมาตรฐานความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น
ทุกรุ่นมาตรฐานได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 508
· ช่วยลดขนาดอุปกรณ์
รุ่น 300 W / 600 W มีตัวเครื่องบาง
· ใช้งานเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ฟังก์ชั่นต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่
· ป้องกันการจ่ายสิ่งแปลกปลอมและสกรูหล่น
ฝาปิดด้านหน้าช่วยป้องกันวัตถุเข้ามาจากด้านหน้า
มีเทอร์มินอลบล็อคติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมโครงสร้างป้องกันการร่วงของสกรู (ถอดได้)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,845.00 ฿ 1,368.99 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 5 V DC | 3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,553.00 ฿ 1,860.12 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 5 V DC | 3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 1,867.00 ฿ 1,359.92 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 12 V DC | 1.3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 1,898.00 ฿ 1,383.07 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 12 V DC | 1.3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 1,211.00 ฿ 1,023.05 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 15 V DC | 1 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 1,337.00 ฿ 1,124.95 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 15 V DC | 1 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 1,211.00 ฿ 1,023.05 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 24 V DC | 0.65 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 1,690.00 ฿ 1,204.97 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 24 V DC | 0.65 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,553.00 ฿ 1,860.12 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 5 V DC | 6 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,739.00 ฿ 1,995.91 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 5 V DC | 6 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 1,816.00 ฿ 1,322.96 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 12 V DC | 3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,062.00 ฿ 1,546.29 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 12 V DC | 3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,553.00 ฿ 1,860.12 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 15 V DC | 2.4 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 1,665.00 ฿ 1,406.93 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 15 V DC | 2.4 | - | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 | 41.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 1,816.00 ฿ 1,322.96 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 24 V DC | 1.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 82 | 35 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 1,638.00 ฿ 1,167.57 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 24 V DC | 1.5 | - | UL | 85.5 | 36.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,011.00 ฿ 1,706.94 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 5 V DC | 8 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 36 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,154.00 ฿ 1,822.93 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 5 V DC | 8 | - | CE / UL / CUL / TUV | 102.5 | 42.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,369.00 ฿ 1,434.90 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 12 V DC | 4.3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 36 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,531.00 ฿ 1,533.79 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 12 V DC | 4.3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 102.5 | 42.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,011.00 ฿ 1,706.94 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 15 V DC | 3.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 36 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,531.00 ฿ 1,844.09 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 15 V DC | 3.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 102.5 | 42.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,466.00 ฿ 1,404.88 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 24 V DC | 2.2 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 36 | 113.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,152.00 ฿ 1,363.29 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 24 V DC | 2.2 | - | CE / UL / CUL / TUV | 102.5 | 42.2 | 137 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 3,225.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 5 V DC | 16 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 143.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 2,888.00 ฿ 2,475.88 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 100 | 5 V DC | 16 | - | CE / UL / CUL / TUV | 101.5 | 44.2 | 167 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 3,235.00 ฿ 2,357.02 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 12 V DC | 8.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 143.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,398.00 ฿ 2,476.12 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 12 V DC | 8.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 101.5 | 44.2 | 167 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,722.00 ฿ 2,309.89 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | 15 V DC | 7 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 143.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,398.00 ฿ 2,476.12 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 15 V DC | 7 | - | CE / UL / CUL / TUV | 101.5 | 44.2 | 167 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 2,145.00 ฿ 1,768.55 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 24 V DC | 4.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 143.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,483.00 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 100 | 24 V DC | 4.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 101.5 | 44.2 | 167 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 3,135.00 ฿ 2,090.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 24 V DC | 4.5 | - | UL / CSA | 101.5 | 44.2 | 167 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 4,673.00 ฿ 4,006.16 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 150 | 5 V DC | 21 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 173.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,597.00 ฿ 3,082.99 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 150 | 5 V DC | 21 | - | CE / UL / CUL / TUV | 100.9 | 44.2 | 197 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 4,025.00 ฿ 2,933.02 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 12 V DC | 13 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 173.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,587.00 ฿ 2,685.59 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 12 V DC | 13 | - | CE / UL / CUL / TUV | 100.9 | 44.2 | 197 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 3,402.00 ฿ 2,885.92 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 15 V DC | 10 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 173.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,587.00 ฿ 3,036.04 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 15 V DC | 10 | - | CE / UL / CUL / TUV | 100.9 | 44.2 | 197 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 3,943.00 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 150 | 24 V DC | 6.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 173.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 4,292.00 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 150 | 24 V DC | 6.5 | - | CE / UL / CUL / TUV | 100.9 | 44.2 | 197 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 4,025.00 ฿ 2,933.02 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 150 | 48 V DC | 3.3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 97 | 38 | 173.3 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 3,587.00 ฿ 3,036.04 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 48 V DC | 3.3 | - | CE / UL / CUL / TUV | 100.9 | 44.2 | 197 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 9,292.00 ฿ 5,036.26 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | 300 | 12 V DC | 25 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 102 | 41 | 187.6 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 9,537.00 ฿ 6,485.16 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 300 | 12 V DC | 25 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 106.8 | 47.5 | 220.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 7,747.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 300 | 15 V DC | 20 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 102 | 41 | 187.6 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 18,375.00 ฿ 12,970.91 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 300 | 15 V DC | 20 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 106.8 | 47.5 | 220.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 7,997.00 ฿ 6,397.60 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 300 | 24 V DC | 14 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 102 | 41 | 187.6 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 7,898.00 ฿ 5,275.86 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 300 | 24 V DC | 14 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CSA | 102 | 41 | 187.6 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 8,472.00 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 300 | 24 V DC | 14 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 106.8 | 47.5 | 220.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 8,107.00 ฿ 5,718.68 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 300 | 24 V DC | 14 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | UL / CSA | 106.8 | 47.5 | 220.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 7,747.00 ฿ 6,158.87 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 300 | 48 V DC | 7 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 102 | 41 | 187.6 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 7,963.00 ฿ 6,322.62 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 300 | 48 V DC | 7 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | CE / UL / CUL / TUV | 106.8 | 47.5 | 220.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 18,953.33 ฿ 13,456.86 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 600 | 12 V DC | 50 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 120 | 61 | 209.8 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 21,000.00 ฿ 14,823.90 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 600 | 12 V DC | 50 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 123.6 | 67.5 | 242.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,353.00 ฿ 9,024.50 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 600 | 15 V DC | 40 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 120 | 61 | 209.8 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 21,000.00 ฿ 14,823.90 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 600 | 15 V DC | 40 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 123.6 | 67.5 | 242.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 12,842.00 ฿ 10,273.60 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 600 | 24 V DC | 27 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 120 | 61 | 209.8 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 11,582.00 ฿ 8,187.32 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 600 | 24 V DC | 27 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | UL / CSA | 120 | 61 | 209.8 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 13,458.00 | POWERSUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 600 | 24 V DC | 27 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 123.6 | 67.5 | 242.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,927.00 ฿ 8,580.28 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 600 | 24 V DC | 27 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | UL / CSA | 123.6 | 67.5 | 242.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 11,353.00 ฿ 9,024.50 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 600 | 48 V DC | 13 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 120 | 61 | 209.8 | ติดตั้งโดยตรง | ||
฿ 13,589.00 ฿ 10,788.31 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 600 | 48 V DC | 13 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน | CE / UL / CUL / TUV | 123.6 | 67.5 | 242.1 | การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พร้อมฝาครอบ | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง