เครื่องอ่าน / เขียน ระบบ RFID V680S series

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดูสถานะ ระบบสื่อสาร

    คุณสามารถเข้าใจสถานะ ระบบสื่อสาร ได้ในทันทีโดยการตรวจสอบไฟ LED บนเครื่องอ่าน/เขียน
    ใช้ LED ที่มีความสว่างสูงและมองเห็นได้ชัดเจน ช่วยให้ยืนยันสถานะได้แม้จากระยะไกล

    RFID ซิสテム V680Sชิเรียร์ズ ラーダライTAの特長

    項目นามสกุล
    รุ่น V680S-HMD64-ETNรุ่น V680S-HMD66-ETN
    外形寸法75W × 75H × 40D(突起部を除く)120W × 120H × 40D (突起部を除く)
    電源電圧กระแสตรง24โวลต์(-15% to +10%)
    消費電流0.2 A ต่อหนึ่ง
    คุณใช้เว็บไซต์นี้-10 to +55°C(氷結なคิこと)
    คุณอาศัยอยู่ที่ไหน25 to 85%RH (ความชื้นสัมพัทธ์)
    保存周囲温度-25 to +70°C(氷結なคิこと)
    保存周囲湿度25 to 85%RH (ความชื้นสัมพัทธ์)
    絶縁抵抗ケーブル端子一括とケース間で20MΩ以上(500 V DCメガにて)
    สวนสาธารณะAC1,000 V (50/60 Hz) ケーブル端子一括とケース間に1分間印加
    กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค10 Hz to 500 Hz, 複振幅1.5 mm, 加速度100 m/s 2の可変振動を上下, 左右, 前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
    耐衝撃性500 m/s 2の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なKIこと
    คำพูดของฉันIP67(มาตรฐาน IEC 60529:2001)
    มาตราฐาน IP67F(JIS C 0920:2003 มาตราฐาน 1) *1
    材質ケース:PBT 充填樹脂:ウレTAN
    質量ประมาณ 270 กรัมประมาณ 640 กรัม
    ภาษาอังกฤษM4 ねじ, 4箇所取付け(ねじ長さが12 mm以上のねじをご使用ください。)
    上位通信インTAーフェースเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10BASE-T/100BASE-TX
    คุณอยู่ที่: หน้าแรก แผนผังไซต์ หน้าแรกมอด์บัส ทีซีพี
    付属品取扱説明書, EC適合宣言書のkonピー, IPARDレスメモラベル, FRェライツECOA *2
    1. *1オムロンで規定していRU油, 切削油にて耐油性を確認しています。
    2. * 2 V680S-HMD66-ETNのみに付属しています。

    外形図

     

    (単位: มม.)

     

    V680S-HMD64-ETN ตัวกรอง

    V680S-HMD64-ETN ตัวกรอง

     

    (単位: มม.)

     

    V680S-HMD66-ETN ตัวกรอง

    V680S-HMD66-ETN ตัวกรอง

    คิโนะคาชิมะ

    คนอย่างเราคงไม่อยากยุ่งด้วย

    คนอย่างเราคงไม่อยากยุ่งด้วย

    V680Sชิปรี่ズのRFTAグHA, V680Sชิปรี่ズリーダライTAとの組合せで最適化設計。既存同等品よりも交信距離仕様値が最大30%アップしまWS。より柔軟な設備設計を可能にしまし。

    ตัวอย่าง

    サイズ[มม.]มอริส การ์เด้นรีด้าคนที่กำลังถูกกักตัว
    ภาษาญี่ปุ่นซิลเวอร์ V680S
    40 × 40มม.
    (40 × 40 × 5 มม.)
    8k บาอิตV680S-HMD64-ETNV680-D8KF67
    5.0 to 50.0มม.
    V680S-D8KF67
    5.0 to 65.0มม.
    86 × 54มม.
    (86 × 54 × 10 มม.)
    8k บาอิตV680S-HMD66-ETNV680-D8KF68A
    10.0 to 100.0 มม.
    V680S-D8KF68
    10.0 to 115.0มม.
    • *V680Sชิปรี่ズRFTAグとV680Sชิปรี่ズリーダライTAの一部の組み合わせが対象です。

    交信状況が「見える」

    交信状況が4方向から見える(上方向, 左方向, 右方向, 正的)

    交信状況が4方向から見える(上方向, 左方向, 右方向, 正的)

    交信状況を診断·分析

    交信の信号品質の劣化を黄色で表示

    交信の信号品質の劣化を黄色で表示

    リーダライTAHA交信の信号レベル, 周囲ノイズレベルを診断して安定度をLEDの色で表示し, 同時に上位機器へ通知しましまし。最適な設置かどうかの判断が容易にでき, 立ち上げ時間を短縮sururu。
    また, 運用中の交信の信号品質の劣化を検知suraruことで, ライン停止を未然に防ぐ。

    1. 出荷時HA交信診断機能が無効に設定されています。
    注2.交信診断機能を有効にした場合HA, 交信時間が長くなりました。

    マルチリーダライTA機能

    マルチリーダライTA機能

    マルチリーダライTA機能

    複数のリーダライTAをひとつのkoマンドで制御でない。
    リーダライTAをkonベАの両側に設置したことにより, パレットが逆向しに置かれてもRFTAグにАкセスできな。

    ถนนสองเลน

    診断結果が不安定(LED黄色)時の想定原因と対処Áド बイスを表示する

    診断結果が不安定(LED黄色)時の想定原因と対処Áド बイスを表示する

    過去2,048件のリーダライTAーRFTAグの交信の診断ログが確認でคิรู。

    กอล์ฟ

    กอล์ฟ

    กอล์ฟ

    診断結果の判定結果をグラフ表示すRU。
    信号レベルとノイズレベルを時系列で確認スロことで交信不安定の原因の特定時間を短縮でない。
    測定デーTAHACSV形式で保存。

    การป้องกัน IP68+IP × 9K(*1)に対応

    การป้องกัน IP68+IP × 9Kに対応

    การป้องกัน IP68+IP × 9Kに対応

    耐油, 耐薬品に強いPPS樹脂によRU一体成形方式を採用。
    機械加工品などスチーム洗浄が必要な工程でもRFTAグをつけたまま洗浄が可能。
    เลดี้倒なパレット交換や移載HA必要ない。

    • *1 IP × 9K:高温·高圧水に対スル保護構造仕様の規格