1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุม SiO
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
    ฿ 5,139.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุม I/O แบบเรียบง่าย ทำงานโดยเปิดเอาท์พุตเมื่อสถานะตรงตามเงื่อนไขเอาท์พุตที่ตั้งไว้
ตัวตั้งโปรแกรมชนิดเลือกที่เรียบง่าย ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเรียบง่าย ไม่มีการตั้งค่าที่ยุ่งยาก และมีเพียงหน้าจอเดียวสำหรับการเข้าสู่โปรแกรมและการยืนยันการตรวจสอบ
· กำหนดการตั้งค่า I/O ได้อย่างง่ายดายเพียงเลือกเงื่อนไขต่างๆ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
· กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้ทันที
· มีเคสขนาดกะทัดรัด แต่สามารถเชื่อมต่อได้ 8 อินพุตและ 8 เอาท์พุต
· มีเทอร์มินอลบล็อคและสายเคเบิลที่จำเป็นสำหรับการเดินสายไฟให้เลือกใช้ นอกจากนี้
ยังมีชุดอุปกรณ์หลากหลายที่ให้สามารถใช้ตัวควบคุมได้ทันทีหลังจากสั่งซื้อ

รหัสสินค้า
XAC-034
XAC-035SALE
XAC-036
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง

฿ 5,142.18

CONTROLLER 1 ชิ้น 11 วัน 10คอนเนคเตอร์สำหรับ GF

฿ 5,912.92

฿ 2,648.99

CONTROLLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ราง DIN

฿ 5,139.60

CONTROLLER 1 ชิ้น 11 วัน 10ยึดด้วยสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น