1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเก็บสายไฟอลูมิเนียมความจุสูงขนาดใหญ่ (กว้าง 180 × สูง 60)
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
    ฿ 1,616.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กว้าง 180 มม. สามารถเก็บสายเคเบิลให้เป็นระเบียบได้จำนวนมาก
เบากว่าประเภทที่ทำด้วยเหล็กประมาณ 30% ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานที่ไซต์งาน

รหัสสินค้า
CY3-425F
CY3-433FSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหา ผลิตภัณฑ์

฿ 1,616.69

DUCT FRAME 1 ชิ้น 10 วัน 10ฝา

฿ 4,958.33

฿ 2,975.49

DUCT FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชุดผลิตภัณฑ์ (ตัวสินค้าหลัก + ฝา)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 1,900 วัสดุ อื่น ๆ สี อื่น ๆ