สายยาง ลูกฟูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13.2 มม. ยาว 10 ม.

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายยาง ลูกฟูกที่มี แผ่นสลิท ในแนวตั้งเพื่อให้เก็บสายไฟได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· สเปค 10 ม. ที่สะดวกต่อการพกพา
· สเปค ที่ทนทาน เบา และ ยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะสำหรับการปกป้องสายเคเบิล
· โพลีโพรพีลีน นท น ไม่ลุกติดไฟ สำหรับใช้ภายในอาคาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการผูกและป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ
สเปค of สายยาง ลูกฟูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 13.2 มม. ยาว 10 ม.

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ สายยาง ลูกฟูก
[สเปค / มาตรฐาน ]
- สำหรับใช้ภายในอาคาร
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 13.2 mm
- ความยาว: 10 เมตร
- วัสดุ : โพลีโพรพีลีน นท น ความหน่วงไฟ
- น้ำหนัก / หน่วยน้ำหนัก: 306 g
- ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น
ดรออิ้งบอกขนาด ของ TKCT-13-10
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TKCT-13-10
| Part number | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน øA | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก øB | พิทช์ C | ความหนา D |
|---|---|---|---|---|
| TKCT-13-10 | 13.2 | 17.5 | 3.5 | 0.25 |
คุณสมบัติของ ท่อป้องกัน สายไฟ
- สายยาง ที่เหมาะสำหรับการป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ในเครื่องจักร อุตสาหกรรม / หุ่นยนต์ / โรงงานต่างๆ
- ปกป้องสายเคเบิลที่ผ่านและป้องกันความเสียหายและความล้มเหลวจากน้ำ
- ส่วน ท่อเหล็ก เปล่าทำจาก เหล็กกล้า ถอด ชุบสังกะสี และมีความแข็งแรงทางกลที่ดีเยี่ยม
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก กันน้ำ น้ำมัน เพราะตัวเสื้อเคลือบด้วย ไวนิล
- ประเภท ใบมีดลบคม : บล็อกสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสายเคเบิลและป้องกันการทำงานล้มเหลว (โล่กำบัง)
ข้อควรระวัง
- * เลือกขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ของ ท่อป้องกัน สายไฟ คำนึงถึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ สอดและรัศมีการดัดงอที่อนุญาต (ขั้นต่ำ) พื้นที่หน้าตัด ดีที่สุดภายใน สายยาง คือประมาณ 30% ของ พื้นที่หน้าตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง
- * รัศมีการดัดงอที่อนุญาต: หมายถึงจำนวนสายไฟ เส้นใยแก้วนำแสง ฯลฯ ที่เข้าไปใน สายไฟ โค้งงอ
- * ตรวจสอบชนิดและ วัสดุ ของ ท่อป้องกัน สายไฟ