สายยาง ลูกฟูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 10.7 มม. ยาว 10 ม.

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายยาง ลูกฟูกที่มี แผ่นสลิท ในแนวตั้งเพื่อให้เก็บสายไฟได้ง่าย
    [คุณสมบัติ]
    · สเปค 10 ม. ที่สะดวกต่อการพกพา
    · สเปค ที่ทนทาน เบา และ ยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะสำหรับการปกป้องสายเคเบิล
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 10.7 มม.
    · ความยาว : 10 ม.
    · โพลีโพรพีลีน นท น ไม่ลุกติดไฟ สำหรับใช้ภายในอาคาร
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับการผูกและป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ

    สเปค of สายยาง ลูกฟูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 10.7 mm. ยาว 10 m

    รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ สายยาง ลูกฟูก

    รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ สายยาง ลูกฟูก

    [สเปค / มาตรฐาน ]

    • สำหรับใช้ภายในอาคาร
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 10.7 mm
    • ความยาว: 10 เมตร
    • วัสดุ : โพลีโพรพีลีน นท น ความหน่วงไฟ
    • น้ำหนัก / หน่วยน้ำหนัก: 216 g
    • ประเทศที่ผลิต: ญี่ปุ่น

    ดรออิ้งบอกขนาด ของ KCT-10-10

     

    (หน่วย: มิลลิเมตร)

     

    ดรออิ้งบอกขนาด ของ KCT-10-10

    ดรออิ้งบอกขนาด ของ KCT-10-10

    Part numberขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน
    øA
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    øB
    พิทช์
    C
    ความหนา
    D
    TKCT-10-1010.714.12.70.25

    คุณสมบัติของ ท่อป้องกัน สายไฟ

    • สายยาง ที่เหมาะสำหรับการป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ ในเครื่องจักร อุตสาหกรรม / หุ่นยนต์ / โรงงานต่างๆ
    • ปกป้องสายเคเบิลที่ผ่านและป้องกันความเสียหายและความล้มเหลวจากน้ำ
    • ส่วน ท่อเหล็ก เปล่าทำจาก เหล็กกล้า ถอด ชุบสังกะสี และมีความแข็งแรงทางกลที่ดีเยี่ยม
    • อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก กันน้ำ น้ำมัน เพราะตัวเสื้อเคลือบด้วย ไวนิล
    • ประเภท ใบมีดลบคม : บล็อกสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสายเคเบิลและป้องกันการทำงานล้มเหลว (โล่กำบัง)

    ข้อควรระวัง

    • * เลือกขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ของ ท่อป้องกัน สายไฟ คำนึงถึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ สอดและรัศมีการดัดงอที่อนุญาต (ขั้นต่ำ) พื้นที่หน้าตัด ดีที่สุดภายใน สายยาง คือประมาณ 30% ของ พื้นที่หน้าตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ สายยาง
    • * รัศมีการดัดงอที่อนุญาต: หมายถึงจำนวนสายไฟ เส้นใยแก้วนำแสง ฯลฯ ที่เข้าไปใน สายไฟ โค้งงอ
    • * ตรวจสอบชนิดและ วัสดุ ของ ท่อป้องกัน สายไฟ