หางปลาเปลือย กลม ⌀8.4 ( เส้นผ่านศูนย์กลาง สตัด : 8.4 มม.) ยาว 27.5 มม.

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หางปลาเปลือย แบบกลมใช้สำหรับต่อสายเคเบิล
    [คุณสมบัติ]
    · หางปลาเปลือย มี พื้นผิว หน้าสัมผัส แบบกลม (ส่วน แท็บ ) และ รูติดตั้ง สำหรับยึด สกรู ยึด
    · ประเทศผู้ผลิต: ญี่ปุ่น
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ใช้สำหรับต่อ สายแลนมาตราฐาน ไฟ ทองแดง อบอ่อน

    สเปค ของ ขั้วต่อ เกลียว หางปลาเปลือย กลม ⌀8.4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8.4 มม.) ยาว 27.5 รวม 6 ชิ้น

    รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ (T-R14-8S)

    รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ (T-R14-8S)

    ตัวอย่างการ การใช้งาน

    ตัวอย่างการ การใช้งาน

    คุณสมบัติของ T-R14-8S

    • ชนิด แบบกลม
    • สตัด: 8.4 มิลลิเมตร
    • ความยาวรวม: 27.5 mm
    • ขนาดภายใน: 5.8 mm
    • ขนาดภายนอก: 12 mm
    • ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS : ×
    • ช่วงการต่อสายแบบสายเดี่ยว: -
    • ช่วงการต่อ สายไฟ แบบ สายแลนมาตราฐาน: 10.52 ถึง 16.78 mm²
    • ช่วงการ สายไฟ : 6AWG
    • สี: เงิน
    • จำนวนต่อแพ็ค: 6 ชิ้น
    • วัสดุ: ทองแดงบริสุทธิ์ (C1020)/ ชุบ ดีบุก การชุบผิวด้วยไฟฟ้า
    • น้ำหนัก / หน่วยน้ำหนัก: 40 g

    [ข้อควรระวัง]

    • * ใช้สำหรับ ขดลวด ทองแดง เฉพาะด้าน
    • * ควรใช้ภายในช่วงการ เชื่อม ต่อ สายไฟ
    • * กรุณาใช้ เครื่องมือย้ำหางปลา มาตรฐาน JIS หรือ JIS ที่ รองรับการใช้งาน

    ดรออิ้งบอกขนาด ของ T-R14-8S

     

    (หน่วย: มิลลิเมตร)

     

    ดรออิ้งบอกขนาด (T-R14-8S)

    ดรออิ้งบอกขนาด (T-R14-8S)