ขั้ว ต่อแบบหนีบ หางปลาเปลือย กลม ⌀6.4 ( เส้นผ่านศูนย์กลาง สตัด : 6.4 มม.) ยาว 39.0 มม.

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หางปลาเปลือย แบบ แบบกลม ใช้สำหรับต่อสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· หางปลาเปลือย มี พื้นผิว หน้าสัมผัส แบบกลม (ส่วน แท็บ ) และ รูติดตั้ง สำหรับยึด สกรู ยึด
· ประเทศผู้ผลิต: ญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับต่อ สายแลนมาตราฐาน ไฟ ทองแดง อบอ่อน
สเปค ของ ขั้วต่อ เกลียว หางปลาเปลือย กลม ⌀6.4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.4 มม.) ยาว 39.0 รวม 3 ชิ้น

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ (T-R38-6S)

ตัวอย่างการ การใช้งาน
คุณสมบัติของ T-R38-6S
[สเปค / มาตรฐาน ]
- ชนิด แบบกลม
- เส้นผ่านศูนย์กลาง สตัด : 6.4 mm
- ความยาวรวม: 39 mm
- ขนาดภายใน: 9.4 mm
- ขนาดภายนอก: 22 mm
- ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS : ×
- ช่วงการต่อสายแบบสายเดี่ยว mm: -
- ช่วงการ สายไฟ AWG: 2AWG
- ช่วงการต่อ สายไฟ แบบ สายแลนมาตราฐาน: 26.66 ถึง 42.42 mm²
- สี: เงิน
- จำนวนต่อแพ็ค: 3 ชิ้น
- วัสดุ: ทองแดงบริสุทธิ์ (C1020)/ ชุบ ดีบุก การชุบผิวด้วยไฟฟ้า
- น้ำหนัก / หน่วยน้ำหนัก: 50 g
[ข้อควรระวัง]
- * ใช้สำหรับ ขดลวด ทองแดง เฉพาะด้าน
- * ควรใช้ภายในช่วงการ เชื่อม ต่อ สายไฟ
- * กรุณาใช้ เครื่องมือย้ำหางปลา มาตรฐาน JIS หรือ JIS ที่ รองรับการใช้งาน
ดรออิ้งบอกขนาด ของ T-R38-6S
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด (T-R38-6S)