ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ประเภทกลม ø13.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว: 13 มม.) ยาว 42.3 มม.

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ประเภทกลม ใช้สำหรับต่อสาย
    [คุณสมบัติ]
    ・ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือยที่มีพื้นผิวสัมผัสกลม (ส่วนแท็บ) และรูสำหรับยึดสกรูยึด
    ・ ประเทศผู้ผลิต: ญี่ปุ่น
    [การใช้งาน]
    ・ ใช้สำหรับต่อสายไฟทองแดงอบอ่อน

    ข้อมูลจำเพาะของขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ประเภทกลม ø13.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.0 มม.) ยาว 42.3 รวม 3 ชิ้น

    รูปภาพสินค้า (T-R38-12)

    รูปภาพสินค้า (T-R38-12)

    ตัวอย่างการการใช้งาน

    ตัวอย่างการการใช้งาน

    รูปภาพแสดงขนาดของ T-R38-12

    [ข้อมูลจำเพาะ / มาตรฐาน ]

    • ประเภทกลม
    • เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว: 13 มม.
    • ความยาวโดยรวม: 42.3 มม.
    • ขนาดภายใน: 9.4 มม.
    • ขนาดภายนอก: 22 มม.
    • สินค้ามาตรฐาน JIS: ○
    • ช่วงการต่อสายไฟเดี่ยว: -
    • ช่วงการต่อสายไฟ AWG: 2AWG
    • ช่วงการต่อสายไฟมาตราฐาน: 26.66 ถึง 42.42 มม²
    • สี: เงิน
    • ปริมาณต่อแพ็ค: 3 ชิ้น
    • [วัสดุ] ทองแดงปราศจากออกซิเจน (C1020)/ ชุบดีบุกด้วยไฟฟ้า
    • น้ำหนัก / น้ำหนักต่อหน่วย: 50 กรัม

    [ข้อควรระวัง]

    • * ใช้สำหรับสายทองแดง
    • * ควรใช้ภายในช่วงการเชื่อมต่อสาย
    • * โปรดใช้เครื่องมือย้ำมาตรฐาน JIS ที่เข้ากันได้กับมาตรฐาน JIS

     

    (หน่วย: มม.)

     

    ภาพแสดงขนาด (T-R38-12)

    ภาพแสดงขนาด (T-R38-12)