ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ประเภทพิน T-TC1.25-16

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
ขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ใช้สำหรับต่อสาย (ประเภทพิน)
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อแบบพินที่มีพื้นผิวหน้าสัมผัส (ส่วนแท็บ) รูปแท่งทรงกระบอก
・ ประเทศผู้ผลิต: ญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
・ ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายแบบตีเกลียวเหล็กอ่อนหรือสายเดี่ยว
ข้อมูลจำเพาะของขั้วต่อหางปลา แบบย้ำ ชนิดเปลือย ประเภทพิน จำนวน 25 ชิ้น

รูปภาพสินค้า (T-TC1.25-16)
[ข้อมูลจำเพาะ / มาตรฐาน ]
- ทรงก้าน
- เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว: 1.9 มม.
- ความยาวโดยรวม: 22 มม.
- ขนาดภายใน: 1.7 มม.
- F: 16 mm
- ช่วงการต่อสายแบบตีเกลียว (มม.^2): 0.25 ถึง 1.65 มม.^2
- ช่วงการต่อสายเดี่ยว: 0.57 ถึง 1.44 มม.
- ช่วงการเชื่อมต่อสาย: 22-16AWG
- ปริมาณต่อแพ็ค: 25 ชิ้น
- [วัสดุ] ขั้วต่อ: ทองแดงปราศจากออกซิเจน (C1020) / ชุบดีบุกด้วยไฟฟ้า
- น้ำหนัก / น้ำหนักต่อหน่วย: 30 กรัม
[ข้อควรระวัง]
- * ใช้สำหรับสายทองแดง
- * ควรใช้ภายในช่วงการเชื่อมต่อสาย
- * โปรดใช้เครื่องมือย้ำที่เข้ากันได้ที่ผู้ผลิตรายนี้ระบุ
ข้อมูลจำเพาะของ T-TC1.25-16
(หน่วย: มม.)

ภาพแสดงขนาด (T-TC1.25-16)