หางปลาเปลือย แบบหนีบ เปลือย แบบพิน T-TC2-16

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ขั้ว ต่อแบบ หางปลาเปลือย ใช้สำหรับต่อสายเคเบิล (แบบ ขาพิน )
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอล แบบ ขาพิน นที่ มี พื้นผิว หน้าสัมผัส (ส่วน แท็บ ) มีรูปร่างเป็น แท่งทรงกระบอก
· ประเทศผู้ผลิต: ญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อ เหล็กละมุน หรือสายเดี่ยว

สเปค ของขั้วต่อแบบเกลียว หางปลาเปลือย แบบพิน จำนวน 20 ชิ้น

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ (T-TC2-16)

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ (T-TC2-16)

[สเปค / มาตรฐาน ]

  • รูปทรง ก้าน
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สตัด : 1.9 mm
  • ความยาวรวม: 22 mm
  • ขนาดภายใน: 2.3 mm
  • F:16 mm
  • ช่วงการต่อ สายไฟ แบบ สายแลนมาตราฐาน: 1.04 ถึง 2.63 mm²
  • ช่วงการต่อสายแบบสายเดี่ยว: 1.14 ถึง 1.82 mm
  • ช่วงการ สายไฟ : 16-14AWG
  • จำนวนต่อแพ็ค: 20 ชิ้น
  • น้ำหนัก / หน่วยน้ำหนัก: 30 g
  • [วัสดุ] เทอร์มินอล: ทองแดงบริสุทธิ์ (C1020)/ ชุบ ดีบุก การชุบผิวด้วยไฟฟ้า

[ข้อควรระวัง]

  • * ใช้สำหรับ ขดลวด ทองแดง เฉพาะด้าน
  • * ควรใช้ภายในช่วงการ เชื่อม ต่อ สายไฟ
  • * โปรดใช้ เครื่องมือย้ำหางปลา รองรับการใช้งาน ระบุโดย ผู้ผลิต

ดรออิ้งบอกขนาด ของ T-TC2-16

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด (T-TC2-16)

ดรออิ้งบอกขนาด (T-TC2-16)