สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ UPS: ยูนิตจ่ายไฟแบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (CVCF)

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นของรุ่น RE100FW2 (ภาพแสดง)

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมโหมดอะซิงโครนัสที่มีช่วงความถี่อินพุตที่กว้างขึ้น
ยูนิตจ่ายไฟแบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งช่วยรับรองการจ่ายไฟที่เสถียรในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจ่ายไฟ
[คุณสมบัติ]
· รองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กว้าง (ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 75 ถึง 143 V)
· รองรับความถี่ที่มีการทำงานแบบอะซิงโครนัส (ช่วงความถี่อินพุตในโหมดอะซิงโครนัสคือ 40 ถึง 70 Hz)
· ชนิด 100 V รองรับเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า 4 ระดับ (100 V / 110 V / 115 V / 120 V)
· มีฟังก์ชันบายพาส ช่วยให้รักษาการจ่ายไฟได้ในกรณีที่สูญเสียการควบคุม
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และสามารถวางในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและพกพา
· รับประกัน 3 ปี

 

ลักษณะภายนอก

เครื่องจ่ายไฟแบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (CVCF): รูปที่เกี่ยวข้อง
RE100FW2
เครื่องจ่ายไฟแบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า (CVCF): รูปที่เกี่ยวข้อง
RE60FW2